AD7450A
製造中12ビット(AD7450A)/10ビット(AD7440)A/Dコンバータ、差動入力、1MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.16
製品情報
- 高速スループット・レート:1MSPS
- VDD仕様:3Vおよび5V
- 最大スループットでの低消費電力:
 3V電源時:1MSPSで4mW(max)
 5V電源時:1MSPSで9.25mW(max)
- フル差動アナログ入力
- 広い入力帯域幅:入力周波数100kHzで70dB SINAD
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース:
 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- パワーダウン・モード:1µA(max)
- 8ピンSOT-23およびMSOPパッケージ
AD7440/AD7450Aは、それぞれフル差動アナログ入力を特長とする10ビットと12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。3Vまたは5Vの単電源で動作し、先進の設計技術を採用しているので超低消費電力でも最大1MSPSのスループット・レートを実現します。この製品はSAR構造になっているのでパイプライン遅延がありません。
内蔵するローノイズ、広帯域幅の差動トラック&ホールド・アンプ(T/H)は、最高3.5MHzの入力周波数を扱うことができます。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給しますが、使用電源およびアプリケーションに応じて、100mVから3.5Vまでの電圧範囲内で変化させることが可能です。リファレンス電圧値によって、デバイスの同相電圧範囲が決定されます。これらの製品の真の差動入力構成と可変リファレンス入力により、各種の入力レンジとバイアス・ポイントの選択が可能になります。
変換プロセスとデータ・アクイジションをCSとシリアル・クロックによって制御するため、デバイスをマイクロプロセッサやDSPに接続することができます。CSの立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、変換もこの時点で開始します。SAR構造を採用しているため、パイプライン遅延はありません。AD7440とAD7450Aは高度な設計技法を利用し、1MSPSまでのスループット・レートできわめて低い消費電力を実現します。
製品のハイライト- 3V電源または5V電源による動作
- 低消費電力で高スループット
 3V電源の場合、AD7440/AD7450Aは1MSPSのスループットで最大消費電力は4mWです。
- フル差動アナログ入力
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
 変換レートはシリアル・クロックによって決まります。このため、シリアル・クロック速度を上げて変換時間を短くすれば、消費電力を低減することができます。低いスループット・レートで電力効率を高めるシャットダウン・モードも備えています。
- 電圧が可変のリファレンス入力
- パイプライン遅延なし
- CS入力とワンショット変換制御によりサンプリング・タイミングを正確に制御。
- 100mVリファレンス電圧で、ENOB>8ビット(typ)
アプリケーション
- トランスデューサ・インターフェース
- バッテリ駆動のシステム
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型計測器
- モーター制御
SPIとQSPIはモトローラ社の商標です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7450ABRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7450ABRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP | ||
| AD7450ABRMZ | 製造中 | |
| 1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices | ||
| AD7450ABRMZ | 製造中 | |
| 5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products | ||
| AD7450ABRMZ | 製造中 | |
| 8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages | ||
| AD7450ABRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products | ||
| AD7450ABRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS | 
| AD8656 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS | 
| 差動アンプ 1 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 | 
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® | 
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き | 
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 | 
| ADR420 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET® | 
| ADR440 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |