AD7450
製造中1MSPS、12ビットの差動入力SAR ADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.01
製品情報
|
|
AD7450は、完全差動アナログ入力を特長とする12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。3Vまたは5Vの単電源で動作し、3V電源で最大833kSPS、5V電源で最大1MSPSのスループット・レートを実現します。
AD7450は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック&ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給し、電源およびアプリケーションに応じて100mV~3.5Vの範囲で変化させることができます。リファレンス電圧値によって、AD7450の同相電圧範囲が決まります。この真の差動入力構造と可変リファレンス入力により、ユーザーはさまざまな入力レンジとバイアス・ポイントを選択できます。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。AD7450は逐次比較型構造を採用しているため、パイプライン遅延はありません。
AD7450は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
インフォメーション 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7450ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7450ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7450ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7450ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7450BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7450BRZ | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7450ARMZ | 製造中 | |
| AD7450ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7450BRMZ | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7450ARMZ | 製造中 | |
| AD7450ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7450BRMZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7450ARMZ | 製造中 | |
| AD7450ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7450ARZ | 製造中 | |
| AD7450ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7450BRMZ | 製造中 | |
| AD7450BRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。