AD7366-5
製造中A/Dコンバータ、12ビット、2チャンネル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型(SAR)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.48
製品情報
- 2個の12ビット、2チャンネルADC
- 真のバイポーラ・アナログ入力
- プログラマブルな入力範囲
 ±10V、±5V、0~+10V
 +3Vの外部リファレンスで±12V
- スループット・レート:500kSPS
- 高アナログ入力インピーダンス
- 低消費電流
 ノーマル・モード時:5.1mA(typ)
 シャットダウン・モード時:320nA(typ)
- 2μs未満の読出しで同時変換
- AD7366-5
 50kHzの入力周波数時で72dBのS/N比
 12ビット、ノー・ミッシング・コード
- 高精度オンチップ・リファレンス:2.5V±0.2%
- 動作温度範囲:-40~+85℃
- 高速シリアル・インターフェース
 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
- iCMOSプロセス技術
AD7366-5/AD7367-5は、最大500kSPSのスループット・レートで動作する低消費電力の逐次比較型12/14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、2個のADC(前段に2チャンネル・マルチプレクサを配置)と低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを備えています。
AD7366-5/AD7367-5は、アナログ・デバイセズの工業用CMOSプロセス(iCMOS®)で製造されています。このプロセス技術は低/高電圧CMOSの利点を組み合わせたプラットフォームであり、消費電力とパッケージ・サイズを低減するほか、高電圧のバイポーラ信号の入力を可能にします。AD7366-5/AD7367-5では、±10V、±5V、0~+10Vの電圧範囲で真のバイポーラ・アナログ信号の入力が可能です。
オンチップの2.5Vリファレンスをディスエーブルにすれば、外部リファレンスを使用できます。DCAPAピンとDCAPBピンに外部から3Vのリファレンスを印加する場合、AD7366-5/AD7367-5は±12V範囲の真のバイポーラ・アナログ入力信号に対応します。±12Vの入力範囲に対しては、最低±12VのVDDとVSS電源が必要です。
製品のハイライト
- ±10V、±5V、±12V(外部リファレンスの場合)、および0~+10Vのユニポーラ信号のほか、真のバイポーラ・アナログ入力信号に対応します。
- 2つの完全なADC機能により、2チャンネルの同時サンプリングおよび変換が可能です。
- 500kSPSのシリアル・インターフェースは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7366BRUZ-5 | 24-Lead TSSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem | ||
| AD7366BRUZ-5 | 製造中 | |
| 11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland | ||
| AD7366BRUZ-5 | 製造中 | |
| 7 24, 2009 - 09_0135 AD7366/AD7367 and AD7366-5/AD7367-5 Datasheet Specification Change | ||
| AD7366BRUZ-5 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD7366-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める