AD7357
製造中差動入力、デュアル、同時サンプリングの4.25MSPS、14ビットSAR ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.10
製品情報
- デュアル14ビットSAR ADC
- 同時サンプリング
- スループット・レート:4.2MSPS/チャンネル
- 2.5VのVDDで仕様化
- 消費電力:4.2MSPSで36mW
- 内部リファレンス:2.048V ± 0.25%(温度ドリフト:6ppm/℃)
- デュアル変換の読出し
- 高速シリアル・インターフェース SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPに対応
- 動作温度範囲:
Yグレード:−40℃~+125℃
Bグレード:−40℃~+85℃ - 16ピンTSSOPパッケージと18ピンLFCSPパッケージ
- 車載アプリケーション用に適合
AD7357は、高速、低消費電力の14ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大4.2MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前段には、110MHzを超える入力周波数を処理できる、ロー・ノイズで広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが置かれています。
変換プロセスとデータ・アクイジションには標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースできます。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。
AD7357では斬新な設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。2.5Vの電源かつ4.2MSPSのスループット・レートで動作する場合、デバイスの消費電流は14mA(代表値)です。また、この製品は、静止電流の消費を非常に低くするために、ノーマル・モード動作時には、柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能を備えています。
このデバイスの差動アナログ入力範囲はコモン・モード電圧 ± VREF/2です。AD7357は2.048Vのリファレンスを内蔵しており、必要に応じて外部リファレンスによりこれをオーバードライブできます。
AD7357は、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)と18ピン・リードフレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。
製品のハイライト
- 2つの全機能内蔵ADCによる機能。
これらの機能によって、サンプリングと変換を2チャンネル同時に実行できます。両チャンネルの変換結果は別々のデータ・ラインに同時に出力、あるいはシリアル・ポートが1個しかない場合には、両チャンネルの変換結果を1本のデータ・ラインに前後して出力されます。 - 低消費電力で高スループット。
AD7357は4.2MSPSのスループット・レートを36mWの消費電力で実現します。 - 同時サンプリング。
AD7357は、CS入力を介する瞬時のサンプリングに対する正確な制御機能およびワンショット変換制御機能を持つ、2個の標準的な逐次比較ADCを特長としています。
アプリケーション
- 自動車用レーダー
- データ・アクイジション・システム
- モーション制御
- I/Q復調
- RFIDリーダ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7357BCPZ | 18-Lead LFCSP (5mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7357BCPZ-RL | 18-Lead LFCSP (5mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7357BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357BRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357WYRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357WYRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357YRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7357YRUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7357BRUZ | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7357YRUZ | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-RL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7357BRUZ | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7357YRUZ | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-RL | 製造中 | |
|
7 12, 2011 - 11_0181 AD7357 Data Sheet Update |
||
| AD7357BRUZ | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357BRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7357WYRUZ | 製造中 | |
| AD7357WYRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7357YRUZ | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7357YRUZ-RL | 製造中 | |
|
9 15, 2014 - 14_0068 AD7357 Test Platform Migration and Test Site Transfer to STATSChipPAC Singapore |
||
| AD7357WYRUZ | 製造中 | |
| AD7357WYRUZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?