AD7278
製造中8ビットA/Dコンバータ、3MSPS、8ピンMSOP、6ピンTSOTパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品情報
- 高速スループット・レート:3MSPS
- 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
- 低消費電力:12.6mW(3MSPS、3V電源時)
- 広い入力帯域幅:1MHzの入力周波数時で70dBのS/N比
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- 温度範囲:-40℃~+125℃
その他の機能については、データシートを参照してください。
AD7278は8ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCです。2.35~3.6Vの電圧範囲の単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートを実現します。AD7278には、55MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
CS入力とシリアル・クロックを使用して、変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。CS入力の立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、同時に変換も開始します。このデバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
最新の設計技術を採用したAD7278は、高速のスループット・レートで非常に低い消費電力を実現します。
このデバイスのリファレンス電圧は、内部でVDDから供給します。このため、ADCのダイナミック入力レンジが可能な限り拡大し、アナログ入力範囲は0VからVDDになります。変換レートは、SCLKによって決まります。
製品のハイライト
- 6ピンTSOPパッケージに格納された3MSPSのA/Dコンバータ
- AD7476/AD7477/AD7478とAD7476A/AD7477A/AD7478Aはピン互換
- 低消費電力で高いスループット性能
- フレキシブルな消費電力/シリアル・クロック速度管理これによって低スループット・レートでは最大のパワー効率を実現
- リファレンス電圧は電源から供給
- パイプライン遅延なしこの製品は標準的なSAR型A/Dコンバータを特長としているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7278AUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7278BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7278BUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| AD7278BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7278AUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7278BUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7278BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD7278AUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7278BUJZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7278BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7278BRMZ | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7278BRMZ | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7278BRMZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。