AD6650

新規設計には非推奨

ダイバーシティIF/ベースバンドGSM/EDGEの狭帯域レシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 116dBのダイナミック・レンジ
  • デジタルVGA
  • I&Q復調器
  • アクティブ・ローパス・フィルタ
  • デュアル広帯域ADC
  • プログラマブル・デシメーションおよびチャンネル・フィルタ
  • VCOとフェーズ・ロック・ループ回路
  • シリアル・データの出力ポート

AD6650は、GSM/EDGE用の、ダイバーシティ中間周波数toベースバンド(IF toベースバンド)レシーバです。この狭帯域レシーバは、内蔵DVGA、IF/ベースバンドI&Q復調器、ローパス・フィルタリング、およびデュアル広帯域ADCで構成しています。このチップは、70~260MHzのIF入力周波数に対応できます。このレシーバのアーキテクチャは、GSM/EDGEのブロッキング要件を満足するために全Rx信号経路で1つの外部SAWフィルタ(メインで1つとダイバーシティで1つ)だけが必要となるように設計しています。 

デジタル・デシメーションとフィルタリングの回路をチップに組み込んでおり、対象チャンネル以外の不要な信号とノイズを取り除きます。またプログラマブルRAM係数フィルタにより、アンチエイリアス処理、マッチング・フィルタ処理、および静的等化機能をコスト効率に優れた1つのフィルタに結合しています。チャンネル・フィルタの出力はシリアル出力I/Qデータ・ストリームを介してユーザーに提供されます。 

アプリケーション
  • PHS又はGSM/EDGEのシングル・キャリア、ダイバーシティ・レシーバ
  • マイクロセル・システムとトピコセル・システムのワイアレス・ローカル・ループ
  • スマート・アンテナ・システム
  • ソフトウェア無線用組込み型ワイアレス電話

AD6650
ダイバーシティIF/ベースバンドGSM/EDGEの狭帯域レシーバ
AD6650 Functional Block Diagram