AD574S
製造中Aerospace 12-Bit-ADC w/Microprocessor Interface
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$216.54
製品情報
|
|
The AD574A is a complete 12-bit successive-approximation analog-to-digital converter with 3-state output buffer circuitry for direct interface to an 8- or 16-bit microprocessor bus. A high precision voltage reference and clock are included on-chip, and the circuit guarantees full-rated performance without external circuitry or clock signals.
The AD574A design is implemented using Analog Devices' Bipolar/I2L process, and integrates all analog and digital functions on one chip. Offset, linearity and scaling errors are minimized by active laser-trimming of thin-film resistors at the wafer stage. The voltage reference uses an implanted buried Zener for low noise and low drift. On the digital side, I2L logic is used for the successive-approximation register, control circuitry and 3-state output buffers.
*Protected by U.S. Patent Nos. 3,803,590; 4,213,806; 4,511,413; RE 28,633.ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
クロスリファレンス・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
高レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962R8512701VXA | 28-Lead CerDIP | ||
| 5962R8512701VZA | 28-Lead Flatpack | ||
| 5962R8512702VXA | 28-Lead CerDIP | ||
| 5962R8512702VZA | 28-Lead Flatpack | ||
| AD574-000C | None Available | ||
| AD574AUF-EMX | 28-Lead Flatpack | ||
| AD574R000C | None Available |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
| AD574-000C | 製造中止 | |
| AD574AUF-EMX | 製造中 | |
| AD574R000C | 製造中止 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
| AD574-000C | 製造中止 | |
| AD574AUF-EMX | 製造中 | |
| AD574R000C | 製造中止 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
| AD574AUF-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
| AD574AUF-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
| AD574AUF-EMX | 製造中 | |
|
2 12, 2010 - 09_0276 AD574 Class S Models Change from 100mm to 150mm Wafer Diameter |
||
| 5962R8512701VXA | ||
| 5962R8512701VZA | 製造中 | |
| 5962R8512702VXA | 製造中 | |
| 5962R8512702VZA | 製造中 | |
|
12 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| AD574-000C | 製造中止 | |
| AD574R000C | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。