LT8722
新規設計に推奨超コンパクト4A、15V、SPI付きフル・ブリッジ・ドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.82
製品情報
- 25ビットのデジタル出力電圧制御
- 広い入力電圧範囲:3.1V~15V
- ±4A出力電流
- 高出力電力:最大54W1
- 高周波で高い効率性
- 4A、15VIN、fSW = 3MHzで92.6%の効率
- SPIインターフェースの機能:
- 出力レギュレーション電圧の設定
- 出力電流制限の設定
- デバイス・ステータスの確認
- 出力のイネーブル/ディスエーブル
- 4Aの電力スイッチ内蔵
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 診断/テレメトリ用のアナログ出力
- 調整と同期が可能:500kHz~3MHz
- 小型の3mm × 3mm 18ピンLQFN
1 VTEC = ±13.5V/±4A、VIN = 15V、fSW = 1MHz
LT8722は、高性能、高効率のモノリシック・フル・ブリッジDC/DCコンバータです。フル・ブリッジの片側はパルス幅変調(PWM)降圧電力段によって駆動され、フル・ブリッジのもう一方の側はリニア電力段によって駆動されます。LT8722は、単一のインダクタのみで、負荷に対して最大±54W1の電力を供給します。LT8722の出力電圧の制御には、内蔵の25ビットD/Aコンバータ(DAC)が使用されます。2つの追加の9ビットDACによって、正負の出力電流制限値が制御されます。アナログ出力テレメトリ・ピンを使用して、VIN、VOUT、IOUTなどのSPIで選択可能なパラメータ、またはLT8722のジャンクション温度を監視できます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用してLT8722の設定と制御を行うと、目的の出力電圧、出力電流制限値、電圧制限値、スイッチング周波数、制御ON/OFF動作の設定を柔軟に行うことができます。SPIは最大10MHzで動作するため、迅速なリードバックと制御が可能です。LT8722は3.1V~15Vの単電源で動作します。Silent Switcher技術の使用によって、高いスイッチング周波数で高い効率を提供しながらEMI/EMC放射が最小限に抑えられます。LT8722は、3mm × 3mm LQFNパッケージを採用しています。
1 VTEC = ±13.5V/±4A、VIN = 15V、fSW = 1MHz
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8722AV#PBF | 18-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| マイクロコントローラ 1 | ||
| ADuCM362 | 新規設計に推奨 | 高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣ-Δ ADC、ARM Cortex-M3 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8722
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。