LT8641A

新規設計に推奨

65V、3.5A/5Aピーク同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高周波で高い効率性
    • 1MHz、12VIN~5VOUTで最大95%の効率性
    • 2MHz時の最大効率:94%(12VIN、5VOUT)
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 最大連続出力3.5A、ピーク・トランジェント出力5A
  • 超低静止電流Burst Mode®動作
    • IQ = 2.5μAで12VINから3.3VOUTを制御
    • 出力リップル:<10mVP-P
  • 高速最小スイッチオン時間:35ns
    • 24VINシステムで真の2MHz動作が可能
  • すべての条件下で低ドロップアウト:130mV(1A時)
  • 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
  • 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • ハンダ接合の信頼性が向上した小型18ピン3mm × 4mmサイド・ウェッタブルQFN
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8641A
65V、3.5A/5Aピーク同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流
LT8641A Application Circuit LT8641A Pin Configuration LT8641A Performance Graph
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
  • LT8641

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8641
  • LT8641A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8641A

65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8641A-AZは、LT8641Aを使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、5.5V~65Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8641Aはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8641Aパッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。35nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

LT8641Aのスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。評価用ボードのデフォルト周波数は2MHzです。この評価用ボードのSYNCピンは、低リップルのBurst Mode動作用にJP1でグラウンド接続されています。JP1を「パルス・スキップ」位置に動かすと、
動作モードがパルス・スキップ動作に変更されます。JP1を「スペクトラム拡散」位置にすると、VCCがSYNCピンに印加され、低EMIスペクトラム拡散動作になります。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNCタレットに接続します。ユーザ・ガイドの図1は、Burst Mode動作での12Vおよび24V入力の場合の回路の効率を示しています。

ユーザ・ガイドの図2は、ボードのEMI性能(EMIフィルタ使用時)を示しています。図2の赤色の線がCISPR25クラス5のピーク制限値です。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。図2に示すEMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧をVEMIタレットに印加する必要があります。

LT8641Aのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、EVAL-LT8641A-AZ用ユーザ・ガイドと併せて参照してください。LT8641Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 4mmプラスチックQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションおよび「Peak Output Current(ピーク出力電流)」セクションに記載されています。

eval board
EVAL-LT8641A

65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8641A-AZは、LT8641Aを使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、5.5V~65Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8641Aはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8641Aパッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。35nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

LT8641Aのスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。評価用ボードのデフォルト周波数は2MHzです。この評価用ボードのSYNCピンは、低リップルのBurst Mode動作用にJP1でグラウンド接続されています。JP1を「パルス・スキップ」位置に動かすと、
動作モードがパルス・スキップ動作に変更されます。JP1を「スペクトラム拡散」位置にすると、VCCがSYNCピンに印加され、低EMIスペクトラム拡散動作になります。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNCタレットに接続します。ユーザ・ガイドの図1は、Burst Mode動作での12Vおよび24V入力の場合の回路の効率を示しています。

ユーザ・ガイドの図2は、ボードのEMI性能(EMIフィルタ使用時)を示しています。図2の赤色の線がCISPR25クラス5のピーク制限値です。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。図2に示すEMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧をVEMIタレットに印加する必要があります。

LT8641Aのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、EVAL-LT8641A-AZ用ユーザ・ガイドと併せて参照してください。LT8641Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 4mmプラスチックQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションおよび「Peak Output Current(ピーク出力電流)」セクションに記載されています。

EVAL-LT8641A
65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-LT8641A
65V、3.5A/5Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8641A-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品