LT8356-1

新規設計に推奨

100VIN/120VOUT LEDコントローラ、指数スケールPWM調光付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 128:1の指数スケール内部PWM調光
  • 2個のピンによる乗算アナログ調光
  • 内蔵スペクトラム拡散周波数変調
  • 20,000:1の外部PWM調光(100Hz)
  • レールtoレールLED電流検出:0V~120V
  • LED電流レギュレーション:±2%
  • 出力電圧レギュレーション:±2%
  • LED短絡/開放保護および表示
  • 広い入力電圧範囲(5V~100V)
  • PWMおよび出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
  • 定電圧および定電流レギュレーション
  • スイッチング周波数の調整可能範囲:最大2MHz
  • ヒステリシスによるプログラマブルなVIN UVLO
  • 側面からハンダ付け可能な20ピン付き 3mm × 4mm QFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
LT8356-1
100VIN/120VOUT LEDコントローラ、指数スケールPWM調光付き
LT8356-1 Application Circuit LT8356-1 Pin Configuration LT8356-1 Performance Graph
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8356-1-AZ

LT8356-1 SSFM付き100VIN/120VOUT LEDコントローラ

製品詳細

評価用ボードEVAL-LT8356-1-AZは、LT8356-1を採用した高電圧LEDコントローラです。昇降圧モードのLEDドライバとして組み立てられていますが、FBネットワークとLED接続を調整することで昇圧LEDドライバに変更することができます。入力が8V~36Vの場合、EVAL-LT8356-1-AZは1A最大36Vで1列のLEDを駆動します。低電圧ロックアウト(UVLO)は、立下がりが6.5V、立上がりが7.5Vに設定されています。評価用ボードは、PWM調光、アナログ調光、シャットダウン、LEDの断線や短絡に対する故障保護と通知機能を備えています。

EVAL-LT8356-1-AZは250kHzのスイッチング周波数で動作し、EMI放射を低減するためにスイッチング周波数を250kHz~310kHzに変調させるスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能を備えています。スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。100Vの高電圧外付けパワー・スイッチと100Vのキャッチ・ダイオードを、最大36Wの降圧モード出力に使用します(組み立て時)。オープンLED過電圧保護(OVP)では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用してLED+~LED–の電圧を約41Vに制限します。GNDを基準としている場合、LEDストリングがオープンになると、VOUTはVIN + 41Vにジャンプします。

EVAL-LT8356-1-AZの入出力フィルタは、EMIを更に低減するのに役立ちます。フィルタは小型のフェライト・ビーズまたはインダクタと、高周波セラミック・コンデンサで構成されています。パワーMOSFETのゲート・ピンにある小型の抵抗は、高周波EMIを低減するために使用されます。これらのフィルタを適切なボード・レイアウトおよびSSFMと組み合わせると、EMIを低減してCISPR25クラス5の制限値に準拠するために非常に効果的です。EVAL-LT8356-1-AZの推奨レイアウトと4層PCBの厚さに従ってください。最良の効率とPWM調光性能を得るために、EMIフィルタを取り外すことができます。

LT8356-1の内蔵PWMTGハイサイドPMOSドライバは、接続されたLEDのPWM調光を支援します。外部で発生するPWM信号を使用して、PWM調光によりLEDストリングの正確な輝度制御を行い、達成可能な最高PWM調光比を実現できます。また、LT8356-1の内部生成PWM機能を利用することで、最大128:1の指数調光を実現できます。PWM調光を実行する場合、LEDストリングの動作中のフリッカを防止するためにSSFMがPWM信号に整合します。この整合は、内部および外部のPWM調光の両方で行われます。LT8356-1は、2個のピンによるアナログ調光にCTRLピンとIADJピンを使用します。

入力の低電圧ロックアウト(UVLO)、LED電流、出力過電圧保護(OVP)、スイッチング周波数はすべて、EVAL-LT8356-1-AZの抵抗に対する単純な変更で簡単に調整できます。ボードを昇降圧モードのLEDドライバから昇圧モードおよび降圧モードのLEDドライバに変換し、低EMI、PWM調光、および故障診断機能を維持するよう変更を加えることができます。降圧モードと昇圧LEDドライバの回路図は、データシートに記載されています。EVAL-LT8356-1-AZのカスタマイズ方法については、データシートを参照するか、アプリケーション・チームにご相談ください。

LT8356-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは必ず、この評価用ボードEVAL-LT8356-1-AZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8356IUDCM-1は、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた、側面からハンダ付け可能なプラスチックの20ピンQFNパッケージで組み立てられています。最大の性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートの「プリント回路基板の設計」セクションを参照してください。

EVAL-LT8356-1-AZ
LT8356-1 SSFM付き100VIN/120VOUT LEDコントローラ
EVAL-LT8356-1-AZ Evaluation Board EVAL-LT8356-1-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8356-1-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

LT8356-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品