LT8210

新規設計に推奨

100V VINおよびVOUTのパススルー付き同期4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピンの選択可能なパススルーまたは固定出力CCM、DCM、Burst Mode®動作
  • プログラマブル非スイッチング・パススルー・ウィンドウ
  • 99.9%効率の18μAパススルー・モードIQ
  • VIN範囲:2.8V~100V(スタートアップでは4.5V)
  • VOUT範囲:1V~100V
  • –40Vまでの逆入力保護機能
  • ±1.25%の出力電圧精度(–40°C~125°C)
  • ±3%高精度電流モニタリング
  • ±5%高精度電流レギュレーション
  • 10VクワッドNチャンネルMOSFETゲート・ドライバー
  • EXTVCC LDOがVOUT​/外部レールからドライバに電力を供給
  • ±20%サイクルごとのインダクタ電流制限
  • 降圧または昇圧でトップMOSFETリフレッシュ・ノイズなし
  • 固定/フェーズロック可能な周波数:80kHz~400kHz
  • 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
  • パワー・グッド出力電圧/過電流モニタ
  • 38ピンTSSOPおよび40ピン(6mm × 6mm)QFN パッケージを採用
LT8210
100V VINおよびVOUTのパススルー付き同期4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ
LT8210 Application Circuit LT8210-pc LT8210 Pin Configuration LT8210 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8210
  • LT8210-1

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8210
  • LT8210-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC2814A-A

LT8210デモ用ボード | 8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V

製品詳細

デモ回路2814A-Aは、入力電圧範囲が8V〜80Vで高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。この部品が始動すると、入力電圧が3.5Vに下がる可能性があります。8V~16Vの出力範囲で、3Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8210EUJコントローラを搭載しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大400kHzのフェーズロック可能な周波数を使用できます。また、オプションの入力/出力電流帰還ループが、バッテリ充電などのアプリケーションをサポートします。広い入出力範囲と、動作モード間のシームレスな転送により、LT8210は工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションに最適です。

このコンバータには、次の4つの動作モードがあります。バースト、パルス・スキップ、強制連続モード、パススルー。パススルーは、入力電圧がユーザ・プログラマブル・ウィンドウ内の場合に、出力への直接入力をパスする機能です。スイッチング損失はゼロまで下がり、効率が最大限に高まります。入力電圧がパススルー・ウィンドウより上または下の場合は、降圧または昇圧レギュレーション・ループは設定された最大値または最小値のそれぞれの出力を維持します。このデモ用ボードには逆入力保護も実装されています。

提供されているDC2814Aのバージョンは次のとおりです。

DC2814A-A:8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V

DC2814A-B:9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V

DC2814A-C:26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V

eval board
DC2814A-C

LT8210デモ用ボード | 26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V

製品詳細

デモ回路2814A-Cは、入力電圧範囲が26V〜80Vで高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。36V~56Vの出力範囲で、2Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8210EUJコントローラを搭載しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大400kHzのフェーズロック可能な周波数を使用できます。また、オプションの入力/出力電流帰還ループが、バッテリ充電などのアプリケーションをサポートします。広い入出力範囲と、動作モード間のシームレスな転送により、LT8210は工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションに最適です。

このコンバータには、次の4つの動作モードがあります。バースト、パルス・スキップ、強制連続モード、パススルー。パススルーは、入力電圧がユーザ・プログラマブル・ウィンドウ内の場合に、出力への直接入力をパスする機能です。スイッチング損失はゼロまで下がり、効率が最大限に高まります。入力電圧がパススルー・ウィンドウより上または下の場合は、降圧または昇圧レギュレーション・ループは設定された最大値または最小値のそれぞれの出力を維持します。このデモ用ボードには–40Vまでの逆入力保護も実装されています。

提供されているDC2814Aのバージョンは次のとおりです。

DC2814A-A:8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V

DC2814A-B:9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V

DC2814A-C:26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V

eval board
DC2814A-B

LT8210デモ用ボード | 9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V

製品詳細

デモ回路2814A-Bは、入力電圧範囲が9V〜80Vで高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。24V~34Vの出力範囲で、2.5Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8210EUJコントローラを搭載しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大400kHzのフェーズロック可能な周波数を使用できます。また、オプションの入力/出力電流帰還ループが、バッテリ充電などのアプリケーションをサポートします。広い入出力範囲と、動作モード間のシームレスな転送により、LT8210は工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションに最適です。

このコンバータには、次の4つの動作モードがあります。バースト、パルス・スキップ、強制連続モード、パススルー。パススルーは、入力電圧がユーザ・プログラマブル・ウィンドウ内の場合に、出力への直接入力をパスする機能です。スイッチング損失はゼロまで下がり、効率が最大限に高まります。入力電圧がパススルー・ウィンドウより上または下の場合は、降圧または昇圧レギュレーション・ループは設定された最大値または最小値のそれぞれの出力を維持します。このデモ用ボードには–40Vまでの逆入力保護も実装されています。

提供されているDC2814Aのバージョンは次のとおりです。

DC2814A-A:8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V

DC2814A-B:9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V

DC2814A-C:26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V

DC2814A-A
LT8210デモ用ボード | 8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V
DC2814A-C
LT8210デモ用ボード | 26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V
DC2814A-B DC2814A-B DC2814A-B
DC2814A-B
LT8210デモ用ボード | 9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V
DC2814A-B DC2814A-B DC2814A-B

最新のディスカッション

最近表示した製品