HMC6301

新規設計に推奨

ミリ波レシーバー、57 GHz ~ 64 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 周波数帯域: 57 GHz ~ 64 GHz
  • RF 信号帯域幅: 最大 1.8 GHz
  • ノイズ指数: 8 dB(代表値)
  • レシーバー・ゲイン: 0 dB ~ 69 dB
  • デジタルおよびアナログの RF および IF ゲイン制御
  • ベースバンド・ゲインとフィルタ帯域幅を設定可能
  • 周波数シンセサイザ内蔵
  • イメージ除去フィルタ内蔵
  • 部分的な外部ループ・フィルタ
  • 外部 LO をサポート
  • 温度センサー内蔵
  • 256 QAM 変調をサポート
  • AM および FM 検出器内蔵
  • 汎用アナログ I/Q ベースバンド・インターフェース
  • 3 線式シリアル・デジタル・インターフェース
  • 75 ボール RoHS 準拠ウェーハ・レベル・ボール・グリッド・アレイ
HMC6301
ミリ波レシーバー、57 GHz ~ 64 GHz
HMC6301 Functional Block Diagram HMC6301 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロ波とミリ波のTx/Rx 2
ADMV9611 新規設計に推奨 60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV9621 新規設計に推奨 60GHzミリ波ショート・データ・リンク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC6301

HMC6301 Evaluation Board

機能と利点

  • 60 GHz evaluation kit designed for quick evaluation of the HMC6300 and HMC6301 transmit/receive chipset
  • Demonstration platform allows easy integration of the HMC6300 and HMC6301 radio link with a baseband modem for over the air transmission

製品詳細

The EK1HMC6350 evaluation kit allows users to set up a half-duplex, 60 GHz millimeter wave link using standard baseband analog interfaces. MMPX and 1.85 mm connectors are provided to interface with third party test equipment or millimeter wave antennas. The EK1HMC6350 evaluation kit includes a USB interface and graphical user interface (GUI) software, the HMC6300/HMC6301 Graphical User Interface, allowing the user to program the HMC6300 and HMC6301 by writing to the device registers.


There are two motherboards in the kit: an HMC6300 motherboard with the TX module location populated and the HMC6301 motherboard with the RX module location populated.


Full specifications on the HMC6300 and HMC6301 are available in the HMC6300 and HMC6301 data sheets, which should be consulted in conjunction with user guide UG-1031 when working with the evaluation board.

EVAL-HMC6301
HMC6301 Evaluation Board
EV1HMC6301BG46_Angle-web EV1HMC6301BG46_Bottom-web EV1HMC6301BG46_Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品