Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC437
新規設計に推奨InGaP HBT 1/3 分周器、SMT、DC ~ 7 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- SSB 位相ノイズ:
100KHz で -153 dBc/Hz - 広帯域幅
- 出力電力: -1 dBm
- DC 単電源: +5 V/69 mA
- MS8G SMT パッケージ
HMC437MS8G(E) は、InGaP GaAs HBT 技術を利用した低ノイズの静的 1/3 分周器で、低価格の 8 ピン表面実装プラスチック・パッケージを採用しています。このデバイスは DC(方形波入力を使用)~ 7 GHz の入力周波数で、+5 V DC 単電源で動作します。100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが -153 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を保持しています。
アプリケーション
- UNII、ポイントtoポイントおよび VSAT 無線
- 802.11a および HiperLAN WLAN
- 光ファイバ
- セルラ/3G インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC437MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC437MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC437MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| HMC437MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
| HMC437MS8G | ||
| HMC437MS8GE | 製造中 | |
| HMC437MS8GETR | 製造中 | |
| HMC437MS8GTR | ||
|
5 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| HMC437MS8G | ||
| HMC437MS8GTR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く