ADXL359
新規設計に推奨低ノイズ、低ドリフト、低消費電力3軸MEMS加速度センサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.46
製品情報
- 0 gオフセットの温度特性(全軸):0.45mg/°C(代表値)
- 超低ノイズ密度(全軸):80μg/√Hz
- 低消費電力のVSUPPLY(LDOイネーブル)
- 測定モード:200μA
- スタンバイ・モード:21μA
- デジタル出力機能
- デジタルSPIインターフェースと限定I2Cインターフェースをサポート
- 20ビットADC
- 同期サンプリングのデータ・インターポレーション・ルーチン
- プログラマブルなハイパス/ローパス・デジタル・フィルタ
- 温度センサー内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータ付きVSUPPLY:2.25V~3.6V
- 内部LDOレギュレータをバイパスしたV1P8ANA、V1P8DIG:1.8V(代表値)±10%
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 14端子、4mm × 4mm × 1.04mm、LGAパッケージ
デジタル出力のADXL3591は、低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸マイクロマシン(MEMS)加速度センサーで、測定範囲選択が可能です。ADXL359は±10 g、±20 g、±40 gの範囲に対応します。
ADXL359は業界をリードするノイズ特性、温度に対する最小限のオフセット・ドリフト、長期的な安定性を備え、最低限のキャリブレーションで正確なアプリケーションを実現します。
低ドリフト、低ノイズ、低消費電力のADXL359は、飛行中の慣性計測ユニット(IMU)のような大きな振動のある環境で高精度の傾斜計測が可能です。高い周波数に対し低ノイズであるため、無線による状態監視に最適です。
ADXL359の多機能ピンの名称は、シリアル周辺機器インターフェース(SPI)または限定I2Cインターフェースの該当する機能のみで表されることがあります。
アプリケーション
- IMUおよび姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットフォーム安定化装置
- 振動センシング
- 社会インフラの構造物モニタリング
- 傾き検出
- ロボット
- 状態監視
第8,472,270号、第9,041,462号、第8,665,627号、第8,917,099号、第6,892,576号、第9,297,825号、および第7,956,621号米国特許により保護されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL359BCCZ | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | ||
| ADXL359BCCZ-RL | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | ||
| ADXL359BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?