ADT7422

新規設計に推奨

VSMアプリケーション用の、精度±0.1°C、16ビット、デジタルI2C 温度センサー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最終的なPCBにはんだ付けした状態での精度は、医療体温計に関するASTM E1112の仕様に適合しています。
    • 3.0Vで±0.1°C(25°C~50°C)
    • 2.7 V ~ 3.3 Vで±0.25°C(−20°C ~ +105°C)
  • 極めて低い温度ドリフト:0.0073°C
    • 米国標準技術局(NIST)トレーサブル、またはこれと同等
    • パワーアップ時に高速で初回温度変換を実行(6ms)
  • 実装が簡単
    • 温度のキャリブレーション/補正が不要
    • 直線性補正が不要
  • 低消費電力
    • 3.0V時、1SPSモードで140μW(代表値)
    • 3.0V時、シャットダウン・モードで6μW(代表値)
  • 割込みのプログラミングが可能
    • クリティカルな過熱状態への割込み機能
    • 過熱状態/低温状態への割込み機能
  • I2C互換インターフェース
  • 16ピン、4mm × 4mm、RoHS準拠LFCSP
ADT7422
VSMアプリケーション用の、精度±0.1°C、16ビット、デジタルI2C 温度センサー
ADT7422 Functional Block Diagram ADT7422 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム

機能と利点

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320デジタル温度センサー用の、フル機能Arduino(アルドゥイーノ)シールド。I2CまたはSPIインターフェースへの接続が簡単なオンボードのリボン・ケーブル・コネクタにより、リモート・センサー・ボードを小型化できます。

以下のソフトウェアIDEと組み合わせて、PC制御を実行します。

  • 分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェア
  • Arduino
  • Mbed

以下のハードウェア・システムと組み合わせてPC制御:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1、Arduino(アルドゥイーノ)

Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応

温度センサー評価用キットには、以下のボードが含まれます。

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

次の評価用ボードは、±0.1°C精度の測定が必要な場合に、別途注文できます。

  • EVAL-ADT7422MBZ

製品詳細

EVAL-TempSense-ARDZは、アナログ・デバイセズの高精度デジタル温度センサーの機能を簡単に評価できる評価用ボード3つを含んだ、評価用ボード・キットです。センサーへのインターフェースは、Arduinoシールドに直接接続する形や、リボンケーブルを介して外部センサーに接続する形から選択できます。EVAL-TempSense-ARDZを、Arduino統合開発環境(IDE)または分析制御評価(ACE)ソフトウェアと組み合わせて使用する際は、ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320データシートと併せてユーザー・ガイドを参照してください。 

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320は、広範な工業用温度範囲にわたって画期的な性能を発揮する、高精度のデジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、16ビットA/Dコンバータ(ADC)を搭載しており、温度を監視して0.0078°Cの分解能でデジタル化します。デバイスは、I2CまたはSPIバージョンから選択できます。

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム
Analog Devices TempSense Evaluation Board AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Angle View Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Top View AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品