ADRF6520
新規設計に推奨プログラマブル・フィルタ/VGA、デュアル、チャンネル間隔2GHzのマイクロ波無線用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.50
製品情報
- マッチングしたVGAとプログラマブル・フィルタ
- 最大ゲイン:53 dB
- 連続ゲイン制御範囲:60 dB
- フィルタ・バイパス・モードのI/Q帯域幅
- ±1 dBのゲイン平坦性:>1250 MHz
- 4ポール・バターワース・フィルタのI/Q帯域幅:36MHz~720 MHz RMS検出器
- IMPD3:1.5Vp-pコンポジット出力に対して-55dBc以上
- HD2、HD3:1.5Vp-p出力に対して-55dBc以上
- ノイズ指数: : 10.5 dB (最大ゲイン)
- VGA2ゲイン・バックオフ12dBでNF < 11 dB
- 100 Ω差動入力、低インピーダンス出力
- オプションのDC出力オフセット補正機能
- SPIでプログラム可能なフィルタのコーナ
- パワーダウン機能付きの3.3V単電源動作
ADRF6520は、完全差動の低ノイズ、低歪のプログラマブル・フィルタと可変ゲイン・アンプ(VGA)のペアーで、お互いマッチングされています。各チャンネルは、大きなアウトバンドの干渉をリジェクトし、一方必要な信号を確実に増幅する能力を備えていますので、A/Dコンバータでの帯域幅と分解能に対する必要性を軽減することが出来ます。チャンネル間の優れたマッチングと全てのゲインおよび帯域幅設定にわたり高いスプリアス・フリー・ダイナミックレンジにより、ADRF6520は高密コンステレーション、マルチキャリアを伴う直交ベース(I/Q)の通信システムにとって理想的な製品といえます。フィルタ・コーナ(イネーブル)およびDCオフセット補正ループ・イネーブルは全てシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してプログラム可能です。
フィルタ前段の最初のVGAは18 dBの最大ゲインで30dBの連続したゲイン制御を提供し、100Ωの差動入力インピーダンスを設定します。 フィルタは−1 dBコーナ周波数の4極バターワ―ス応答を提供します:36 MHz、72 MHz、144 MHz、288 MHz、432 MHz、576 MHz、720 MHz。63MHzを越す動作では、フィルタはディセーブルにすることができ完全にバイパスされますので、-1dB帯域幅が最大1.25GHzまで拡張します。広帯域rms検出器は、フィルタ入力での信号をモニターすることが可能です。フィルタのすぐ後には6 dBの固定ゲインアンプが接続されています。フィルタの後段のVGAは、12 dBの最大ゲインで30dBの連続的なゲイン制御を提供します。出力バッファは、18dBのゲインを追加し、差動出力インピーダンスが20Ωになっています。出力バッファは、100Ω負荷に対して公称55 dBc以上の3次相互変調歪(IMD3)で1.5Vp-pを駆動する能力があります。各チャンネル別々の(内蔵の)DCオフセット補正ループは、もしDC結合動作が必要な場合はSPIを介してディセーブルにすることができます。ハイパスのコーナ周波数は、CHP1とCHP2ピン上の外部コンデンサとポスト・フィルタのVGAのゲインによって決められます。
ADRF6520は、3.15V~3.45Vの電源電圧で動作し、425mA(max)の電流を消費します。完全にディセーブルの時の消費電流は≤10 mAです。ADRF6520は、最新シリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスで製造され、露出パドル付きの32ピンLFCSPを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチ・ポイント間無線
- ベースバンドI/Qレシーバ
- ダイバーシティ受信器
- ADC用ドライバ
- 計測器
- 医療機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRF6520ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADRF6520ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く