Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5740
新規設計に推奨2dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器10MHz~60GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$107.27
製品情報
- 超広帯域周波数範囲:10MHz~60GHz
- 減衰範囲:2dBステップで22dBまで
- 低挿入損失
- 最大20GHzで1.4dB
- 最大44GHzで2.2dB
- 最大55GHzで3.3dB
- 減衰精度(インピーダンス・マッチング有り)
- 20GHzまで±(0.1+設定値の1.0%)dB
- 44GHzまで±(0.2+設定値の3.0%)dB
- 55GHzまで±(0.2+設定値の7.0%)dB
- ステップ・エラー(代表値)
- 最大20GHzで±0.30dB
- 最大44GHzで±0.50dB
- 最大55GHzで±0.60dB
- 優れた入力直線性
- P0.1dB:25.5dB
- IP3:3.45 dBm(代表値)
- 優れたRF入力電力処理:24dBm(平均)、24dBm(ピーク)
- 相対位相での緊密な分布特性
- 低周波数スプリアス・シグナルなし
- パラレル・モード制御、CMOS/LVTTL互換
- RFの振幅セトリング・タイム(最終RF出力の0.1dB):175 ns
- 16端子、2.5mm×2.5mmのRoHS対応LGAパッケージ
ADRF5740は、4 ビット・シリコン・デジタル減衰器で、減衰制御範囲は2dBステップで22 dBです。
ADRF5740は、10MHz~60GHzで動作、挿入損失3.3 dB未満で、55 GHzでの減衰精度は±(0.2 + 7.0%の減衰状態)です。 ADRF5740のATTINポートは、あらゆる状況で、平均24dBm、ピーク24dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
またADRF5740は+3.3Vと −3.3Vの両電源電圧を必要とし、パラレル・モード制御、およびCMOS/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を特長としています。
ADRF5740のRFポートは、 特性インピーダンス50Ωに整合する設計です。ADRF5740は、16端子、2.5mm × 2.5mm、RoHS準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C~+105°Cで動作可能です。
用途
- 工業用スキャナー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5Gミリ波
- 軍用無線、レーダー、電波妨害装置(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRF5740BCCZN | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) | ||
| ADRF5740BCCZN-R7 | 16-Lead LGA (2.5mm x 2.5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?