Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5730

新規設計に推奨

0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超広帯域周波数範囲:100MHz~40GHz
  • 減衰範囲:0.5dBステップで 31.5dBまで
  • インピーダンス整合性を備えた低挿入損失
    • 18GHzで2.1dB
    • 26GHzで2.9dB
    • 40GHzで4.8dB
  • インピーダンス整合性を備えた減衰精度
    • 18GHzまで±(0.10 + 設定値の1.0 %)dB
    • 26GHzまで±(0.15 + 設定値の0.8 %)dB
    • 40GHzまで±(0.35 + 設定値の2.5 %)dB
  • インピーダンス整合性を備えたステップ誤差(代表値)
    • 18GHzで±0.18dB
    • 26GHzで±0.23dB
    • 40GHzで±0.51dB
  • 高入力直線性
    • 挿入損失状態(P0.1dB):30dBm
    • その他の減衰状態(P0.1 dB):27dBm
    • IP3:50dBm(代表値)
  • 大RF入力電力処理:27dBm平均、30dBmピーク
  • 相対位相の厳密な分配
  • 低周波数スプリアス・シグナルなし
  • SPIおよびパラレル・モード制御、CMOS/LVTTL互換
  • RFセトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力):250ns
  • 24端子、4mm×4mmLGAパッケージ
  • 低周波カットオフ・バージョンADRF5720とのピン互換性
ADRF5730
0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
ADRF5730 Functional Block Diagram ADRF5730 Pin Configuration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADRF5720 新規設計に推奨 0.5 dB LSB、6 ビット、シリコン・デジタル・アッテネータ、9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5721 新規設計に推奨 2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 9 kHz ~ 40 GHz
ADRF5731 新規設計に推奨 2 dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5730

ADRF5730 評価用ボード

製品詳細

ADRF5730-EVALZ は、4 層の評価用ボードです。各銅層は 0.7 ミル(0.5 オンス)で、誘電体によって分離されています。

すべての RF パターンと DC パターンは部品面配線層の上に配線されています。一方、内層と底面配線層は RF 伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。部品面の誘電体は、最適な高周波性能を発揮する 8 ミルの Rogers RO4003 です。内側と底面の誘電体は、機械的強度を実現します。ボード全体の厚さは 62 ミルであるため、2.4 mm の RF ランチャーをボード端で接続できます。

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

  • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
  • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
  • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
  • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
    • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
    • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
    • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
  • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
  • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

製品詳細

このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

アプリケーション

  • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
  • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

EVAL-ADRF5730
ADRF5730 評価用ボード
eval-image-unavailable
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品