ADMV8913

新規設計に推奨

X Band, Digitally Tunable, High-Pass and Low-Pass Filter

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Digitally tunable, lower and upper 3dB cutoff frequencies
  • Optimal wideband rejection: 35 dB
  • Single chip replacement for discrete filter banks
  • Compact 6.00 × 3.00 x 0.89 mm LGA package

ADMV8913-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)

  • Download ADMV8913-EP data sheet
  • Military temperature range (such as −55°C to +105°C)
  • See Data Sheet for more information
ADMV8913

X Band, Digitally Tunable, High-Pass and Low-Pass Filter

ADMV8913-EP Functional Block Diagram ADMV8913-EP Pin Configuration ADMV8913 Chip
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV8913

ADMV8913(Xバンド、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価

機能と利点

  • ADMV8913用のフル機能評価用ボード 
  • SPI用のSDP-Sコネクタを内蔵 
  • SPI制御用USB ACEソフトウェア・インターフェースによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価 

製品詳細

ADMV8913-EVALZは、ADMV8913(デジタル調整可能なハイパス・フィルタ(HPF)およびローパス・フィルタ(LPF))の評価に利用できます。ADMV8913-EVALZは、ADMV8913チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8913への電源を供給できます。

ADMV8913は、動作周波数をデジタルで選択可能な完全にモノリシックのマイクロ波集積回路(MMIC)です。チップにはフィルタがHPF、LPFの順に内蔵されているため、Xバンド周波数範囲内で通過帯域応答が可能です。チップは、パラレル・ロジック・インターフェースまたは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使用してプログラムできます。SDP-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8913 SPIとインターフェース接続できます。

ADMV8913の詳細については、ADMV8913のデータシートを参照してください。ADMV8913-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
ADXBAND16EBZ

16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

  • Xバンド送受信周波数:8GHz~12GHz
  • コンデンサの回転によるL、S、Cバンドでの直接サンプリング
  • AD9084向けマルチチャンネル、広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売)と接続可能
  • 16のRF受信チャンネル(32のデジタル受信チャンネル)
    • 合計16のADCチャンネル(4GSPS~20GSPS)
    • 48個のデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)と複素NCO
    • 16個のプログラム可能な有限インパルス応答フィルタ(pFIR)
    • 16個の複素有限インパルス応答フィルタ(CFIR)
  • あらゆる分野に対応する包括的な電源管理ソリューション
  • 電源管理が容易な単一12V電源電圧
  • ボード・サイズ:221mm × 158mm(8.9” × 6.2”)

製品詳細

このユーザ・ガイドは、ADXBAND16EBZを使用するシステム・エンジニアおよびソフトウェア開発者にとって主要な情報源となります。このプラットフォームには、ソフトウェア定義の直接サンプリング・ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE)であるAD9084が4個搭載されており、RFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。一般的な対象アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、地上型SATCOMなどがあります。受信および送信RFフロント・エンドはバイパス構成を備え、8GHz未満から18GHzまでのカスタマイズされた周波数範囲で動作可能です。

ADXBAND16EBZは包括的なシステム・ソリューションを特長としています。このプラットフォームは、マルチチップ同期を実証し、システム・レベルのキャリブレーションおよび信号処理アルゴリズムを実装するためのテストベッドとして設計されています。本システムは、Xilinx VCU118評価用ボードに接続するよう設計されています。この評価用ボードは、付属のリファレンス・ソフトウェア、ハードウェア設計言語(HDL)コード、MATLABシステムレベル・インターフェースと共に、Virtex UltraScale+ XCVU9Pフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を備えています。

16個の送信チャンネルと16個の受信チャンネルを備えたキャリブレーション・ボード(ADXBAND16EBZCAL)を使用することで、システムレベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発し、デタミニスティックな位相での起動を実証することができます。このキャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られ、VCU118のペリフェラル・モジュール(PMOD)インターフェースに接続したときにMATLABアドオンを介して制御することもできます。

アプリケーション

  • フェーズド・アレイ、レーダー、電子戦、衛星通信(SATCOM)
  • 通信インフラ(マルチバンドおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

EVAL-ADMV8913
ADMV8913(Xバンド、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ)の性能評価
ADMV8913 Evaluation Board - Top View ADMV8913 Evaluation Board - Bottom View
ADXBAND16EBZ
16Tx/16Rx直接Xバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/SATCOM開発プラットフォーム
ADXBAND16EBZ Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Evaluation Board ADXBAND16EBZ Bottom Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Angle Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Top Evaluation Board ADXBAND16EBZ-CAL Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品