ADIS16545
新規設計に推奨自律グレード、6自由度の慣性センサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3498.38
製品情報
- 3軸、デジタル・ジャイロ・センサー
- ±125°/sec、±450°/sec、±2000°/secの3つのダイナミック・レンジから選択可能
- 軸間ミスアライメント誤差(1σ):±0.15°
- 軸/パッケージ間ミスアライメント誤差(1σ):±0.15°
- 動作中のバイアス安定度:0.5°/hr(1σ、ADIS16545-1BMLZ、ADIS16547-1BMLZ)
- 角度ランダムウォーク:0.07°/√hr(1σ、ADIS16545-1BMLZ、ADIS16547-1BMLZ)
- バイアス再現性:63°/hr
- 動作中のバイアス安定度:2.8μg(ADIS16545)
- 動作中のバイアス安定度:13μg(ADIS16547)
- キャリブレーション温度範囲:−40°C ≤ TC ≤ +85°C
- SPI対応のデータ・インターフェイス
- 動作と制御を設定可能
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 構成可能なFIR(有限インパルス応答)フィルタ:120タップ
- デジタル入出力:データ・レディ、外部クロック
- サンプリング・クロック・オプション:内部または外部(直接同期またはスケーリング同期を含む)
- 慣性センサーの連続モニタリング
- 慣性センサーのオンデマンド・セルフ・テスト
- 単電源動作:3.0V~3.6V
- 1200gの機械的衝撃耐性
- 動作温度範囲:−40°C~+105°C
ADIS16545/ADIS16547は、3軸ジャイロ・センサーと3軸加速度センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16545/ADIS16547内の各慣性センサーにシグナル・コンディショニングを組み合わせることで、動的性能が最適化されています。工場出荷時のキャリブレーションで、各センサーの感度、バイアス、アライメントの特性が評価されています。その結果、各センサーは独自の動的補償式を使用して、高精度のセンサー計測を行うことができます。
ADIS16545/ADIS16547は、高精度の多軸慣性センシングを産業用システムに組み込むためのシンプルで費用対効果に優れたソリューションを提供します。とりわけディスクリート部品を使用した設計と比較して、複雑さや費用面でメリットがあります。必要なモーション・テストとキャリブレーションはすべて工場での製造工程に組み込まれているため、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。厳密な直交アライメントと高精度のアライメント機能により、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)やレジスタ構造により、データ収集や設定制御とのインターフェイスも容易です。
ADIS16545/ADIS16547のフットプリントとコネクタ・システムにより、ADIS16488A、ADIS16495、ADIS16497から容易にアップグレードできるようになっています。ただし、内部オシレータを使用する場合、ADIS16495とADIS16545/ADIS16547のサンプル・レートには若干の違いがあることに注意してください。同様に、ADIS16497とADIS16545/ADIS16547の間にも、サンプル・レートにわずかな違いがあります。ネイティブ・サンプル・レートの詳細については、仕様のセクションを参照してください。ADIS16545/ADIS16547は約47mm × 44mm × 14mmのアルミニウム・パッケージに収容されており、標準コネクタ・インターフェイスを備えています。
アプリケーション
- 高精度計測器、安定化
- ガイダンス、ナビゲーション、制御
- アビオニクス、無人車両
- 高精度自律マシン、ロボティクス
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADIS16545-1BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface | ||
| ADIS16545-2BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface | ||
| ADIS16545-3BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 3, 2025 - 25_0009 ADIS1654x IMU Package Internal Dimension and Data Sheet Revision |
||
| ADIS16545-1BMLZ | 製造中 | |
| ADIS16545-2BMLZ | 製造中 | |
| ADIS16545-3BMLZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?