製品概要
設計リソース
評価用ボード
型番に"Z"が付いているものは、RoHS対応製品です。 本回路の評価には以下の評価用ボードが必要です。
- MAXREFDES101# EV Kit
説明
MAXREFDES101は、腕時計型ウェアラブル形状の独自の評価/開発プラットフォームで、広範なマキシムのヘルスセンシングアプリケーション用製品の機能を実証します。この第2世代のヘルスセンサープラットフォーム(MAXREFDES100の後継製品)は、PPGアナログフロントエンド(AFE)センサー、生体電位AFE (MAX30001)、体温センサー(MAX30205)、マイクロコントローラ(MAX32630)、パワーマネージメントIC (MAX20303)、および6軸加速度計/ジャイロスコープを内蔵しています。この完全なプラットフォームは、腕時計型の筐体と、心拍数アルゴリズムを内蔵した生体センサーハブ(MAX32664)を含んでいます。アルゴリズムの出力と生データは、デモ、評価、およびカスタマイズされた開発用にBluetooth®を介してAndroid®アプリまたはPC GUIにストリーミング可能です。
設計ファイル、ファームウェア、およびソフトウェアは、「設計リソース」タブから入手可能です。このボードは、ご購入いただくことも可能です。
機能と利点
- フォトプレチスモグラフィ(PPG)
- 生体電位測定(ECG)
- 皮膚温
- 心拍数アルゴリズム内蔵
- 動きおよび回転
- ウェアラブル腕時計形状
詳細
はじめに
MAXREFDES101#は、マキシムのヘルスセンサー開発プラットフォームファミリの第2世代です。前世代のMAXREFDES100#と同様、MAXREFDES101#はマキシムのウェアラブル製品ポートフォリオの迅速な評価を可能にし、カスタムフィットネス、ヘルス、および臨床アプリケーションの開発時間を大幅に短縮します。
MAXREFDES101#プラットフォームは、以下の主要コンポーネントを含んでいます。
- マイクロボード:MAX32630マイクロコントローラ、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20303、デュアルモードBluetooth、および6軸加速度計/ジャイロスコープ内蔵
- センサーボード:AFE のMAX86141、2つの緑色LEDとフォトダイオードを備えた光心拍数センサー、ECGセンサーのMAX30001、体温センサーのMAX30205、および心拍数アルゴリズムを内蔵した生体センサーハブのMAX32664内蔵
- Picoアダプタボード(マイクロボードのファームウェアアップグレード時にのみ使用)
- 腕時計型筐体
- ハードウェア設計ファイル、ファームウェア、およびソフトウェア
システムダイアグラム
MAXREFDES101#のシステムダイアグラム
ユーザーガイド
必要機器
- データロギング用のBluetooth接続を備えたPCまたはAndroid機器(タブレットなど)
適切なMAXREFDES101#ユーザーガイドをダウンロードし、読み、各ステップに注意深く従ってください。
AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
ツールおよびシミュレーション
関連資料
-
MAXREFDES101 Design Files2021/02/12ZIP23 M
サポートおよびトレーニング
技術的なご質問についての回答は、ナレッジベースを検索してください。また、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアの専任チームが、技術的なご質問にお答えいたします。