MAXQ1743
製造中DeepCoverセキュア磁気カードリーダーIC
業界唯一、セキュア磁気カードリーダー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 動作電圧:1.7V~3.6V
- ISO 7811/7812/7813に準拠
- 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
- キーストレージ用の高速ワイプNV SRAM
- AES暗号化(128/192/256ビット)
- DES/TDEAアルゴリズムのサポート
- 乱数発生器ハードウェア
- タンパー検出用の自己破壊入力
- 電源過電圧検出
- 低電力動作:1.5mA (typ)
- SPIまたはI2Cインタフェース
- 固有の64ビットシリアルナンバー
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
DeepCoverセキュア磁気カードリーダー(MAXQ1743)は、マシン/カードインタフェースのPOS端末やATMカードリーダーにセキュリティ機能を追加する高集積3トラック磁気ストライプリーダーICです。AESまたはDES/TDESのいずれかのアルゴリズムを使用して、カードデータを暗号化することができます。高速ワイプ不揮発性SRAM (NV SRAM)、ハードウェア乱数発生器(RNG)、電圧攻撃センサー、および自己破壊入力端子の内蔵によって、セキュリティがさらに強化されています。内蔵のタンパー検出回路でタンパーが検出されると、NV SRAMの内容が消去されます。高速ワイプ機能は、何らかのアプリケーションソフトウェアがデータにアクセスする前にNV SRAM内のすべてのデータを破壊します。MAXQ1743はSPIまたはI2Cインタフェース経由でホストプロセッサと通信します。デバイスの動作についての詳しい情報については「MAXQ1743のユーザーガイド」をご覧ください。
アプリケーション
- アクセス制御
- ATM/金融端末
- 政府
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXQ1743-DNS+ | 0-CHIP-N/A | ||
| MAXQ1743-FBX+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAXQ1743-FBX+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| マイクロコントローラ 1 | ||
| MAXQ1741 | 製造中 | DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、磁気カード読取り用 |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAXQ1743に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める