MAXQ1741

製造中

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、磁気カード読取り用

業界唯一、磁気カード読取り用セキュアマイクロコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • コア機能
    • 高性能、低電力、16ビットMAXQ20C RISCコア
    • 6MHzの内蔵発振器(±10%)
    • 最大12MHzの外付け水晶をサポート
    • 動作電圧:1.7V~3.6V
    • デバッガおよびフラッシュプログラミング用の1-Wire®インタフェース
    • Cコンパイラ向けに最適化
  • セキュリティ
    • AESハードウェアアクセラレータ
    • ハードウェアの真の乱数発生器
    • タンパー検出用の自己破壊入力
    • 永続的なローダロックアウトオプション
    • コードスクランブル
  • メモリ
    • 16KBのフラッシュメモリ
      • 1024バイトのメモリページセクタ
      • セクタ当りの消去/書込みサイクル:1000回
    • 1152バイトの高速ワイプNV SRAM、128バイトを暗号エンジンで使用可能
    • ユーザー呼び出し可能ルーチンを備えた6KBのユーティリティROM
  • I/Oおよびペリフェラル
    • 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
    • 2つのSPI通信ポート
    • USART通信ポート
    • 2つの16ビットタイマー
    • I²C通信ポート
    • 最大16の汎用I/O端子
    • 最大8つの外部割込み端子
  • 低消費電力
    • 超低電力ストップモードの電流:3µA
    • 6MHzで3.75mA (typ)、1MHzで0.8mA (typ)
    • システムクロック分周モードを利用可能
  • 追加のペリフェラル
    • パワーオン/パワーフェイルリセット内蔵
    • 電源過電圧検出
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
    • ウェイクアップタイマー
MAXQ1741
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、磁気カード読取り用
MAXQ1741 Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAXQ1741に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品