MAXM86161
製造中HRおよびSpO2測定用の単電源集積光学モジュール
低消費電力集積型インイヤー心拍数モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- フル機能のシングル・チャンネル光学データ・アクイジション・システム
- 内蔵アルゴリズムにより、高速周辺光過渡の除去をさらに強化
- 反射型心拍数モニタリングおよびSpO2モニタリング用にアーキテクチャを最適化
- 低い暗電流ノイズ:50pA RMS未満(サンプル間分散)
- 複数のサンプル・モードとオンチップ平均化により、実効暗電流ノイズを低減
- 高分解能の19ビット電荷積分型ADC
- 低ノイズの8ビットLED電流DAC x 3
- ホワイト・カード・ループバック・テスト(サンプル間分散)で89dBを超える優れたダイナミック・レンジ
-
優れた周辺光範囲および除去能力
- 周辺光検出器電流:>100μA
- 周辺光除去:>70dB(120Hz時)
-
ウェアラブル・デバイス向けの超低消費電力動作
- 低消費電力動作、光学読出しチャンネル:<10μA(25spsでの代表値)
- 短い露光積算時間:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 低シャットダウン電流:1.6μA(代表値)
- 2.9mm x 4.3mm x 1.4mmの小型14ピンOLGAパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAXM86161は、完全に統合された超低消費電力型の光データ・アクイジション・システムです。MAXM86161のトランスミッタ側には、設定可能な高電流LEDドライバが3つあります。MAXM86161のレシーバ側には、高効率のPINフォト・ダイオードと光学読出しチャンネルがあります。光学読出しには、19ビットADC、業界最高レベルの周辺光除去(ALC)回路、ピケット・フェンス検出/交換アルゴリズムを備えた、低ノイズのシグナル・コンディショニング・アナログ・フロントエンド(AFE)が使用されています。MAXM86161は低消費電力でサイズが小さく、容易かつ柔軟に導入でき、業界最高レベルの周辺光除去機能を備えているため、心拍数検出やパルス・オキシメトリなど、様々な光学センシング・アプリケーションに適しています。
MAXM86161は、3.0V~5.5Vの単電源電圧VLEDで動作し、互換性のある標準インターフェースと完全な自律操作をサポートします。各デバイスには、128ワードという大きいサイズのFIFOが組み込まれています。MAXM86161は、2.9mm x 4.3mm x 1.4mmのコンパクトな14ピンOLGAパッケージで提供されます。
アプリケーション
- インイヤー式のアプリケーション向けに最適化
- モバイル・アプリケーション対応の小型パッケージ
- 以下の検出に最適な性能:
- HRVの継続的なモニタリング
- 光学式心拍数
- 酸素飽和度(SpO2)
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM86161AEFD+ | LGA_CAV | ||
| MAXM86161AEFD+T | LGA_CAV | ||
| MAXM86161EFD+ | LGA_CAV | ||
| MAXM86161EFD+T | LGA_CAV |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 4
Download MAXM86161 in ready-to-use CAD formats from Ultra Librarian
ツールを開く