MAX77826
製造中パワーマネージメントIC
カメラおよびペリフェラル用高集積PMIC、WLP (3mm x 3mm)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.28
製品情報
- 小型の総ソリューションサイズによって、より多くの周辺デバイスをスマートフォンやタブレットに実装可能
- 3A高効率バックレギュレータ
- HS I2Cを介したDVS (ダイナミック電圧スケーリング)
- 出力電圧DC精度:±1% (typ)
- 低電力モード
- 2Aバックブーストレギュレータ
- リモートキャップを備えた15のリニアレギュレータ
- 3つのnMOS LDO (VOUT範囲:0.6V~2.1875V、12.5mVステップ)
- 1 x 150mA
- 1 x 450mA
- 1 x 600mA
- 6つのpMOSLV LDO (VOUT範囲:0.8V~3.975V、25mVステップ)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- 6つのpMOSLS LDO (VOUT範囲:0.8V~3.975V、25mVステップ)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- 出力電圧DC精度:±1.5% (typ)
- PSRR:70dB (1kHz時)
- 全LDOで低電力モード:2µA (typ)
- 3A高効率バックレギュレータ
- 簡易なパワーアップ/ダウンシーケンス管理、出力電圧設定、およびフォルト検出
- ハイスピード(最大3.4MHz) I2Cシリアルインタフェース
MAX77826は、最新の3G/4Gスマートフォンおよびタブレット用のサブパワーマネージメントICです。MAX77826は、ペリフェラルをパワーアップするために高効率バックレギュレータ、バックブーストレギュレータ、および15のLDOを備えています。また、MAX77826はパワーオン/オフ制御ロジック、およびI2Cシリアルインタフェースも備え、個別のレギュレータ出力電圧とオン/オフ制御を設定することができ、完全な柔軟性を提供します。
リニアレギュレータは、リモートキャップ機能をサポートしており、70dB以上のPSRRと45µVRMS以下のノイズを実現します。
MAX77826は、双方向データライン(SDA)とシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C対応の2線式シリアルインタフェースを備えています。MAX77826は、最大3.4MHzのSCLクロックレートをサポートします。
アプリケーション
- GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA、LTEスマートフォン、およびタブレット
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77826EWJ+ | Wafer-Level Package 7x7 Bump, Full Array | ||
| MAX77826EWJ+T | Wafer-Level Package 7x7 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX77826EWJ+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX77826EWJ+T | 製造中 | |
|
4 24, 2014 - 1387 ASSEMBLY,WAFER FAB |
||
| MAX77826EWJ+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める