MAX77711
新規設計に推奨10V入力、4相設定可能、3A/相、高効率バックコンバータ
バッテリ寿命の延長とスペースの節約を実現する設定可能な4相バックコンバータ、1s/2sリチウムイオンバッテリで動作
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 3A/相の設定可能バックレギュレータ
- 出力電流能力:3A、6A、9A、または12A
- 入力電圧範囲:2.3V~10V
- 出力電圧範囲:0.25V~5.2V
- ローレンジ:0.25V~1.3V (5mVステップ)
- ハイレンジ:1V~5.2V (20mVステップ)
- 端子設定可能な出力/位相(Φ)設定
- 4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ、(1+1+1+1)Φ
- 高効率および低発熱
- 小型2520インダクタを使用
- 公称スイッチング周波数:1MHz (位相当り)
- 疑似ランダムスペクトラム拡散オプション
- 6つの多機能GPIOによるハードウェアバック制御
- イネーブル、DVS、FPWM、およびパワーOK
- 300mA pMOS LDO (MAX77711のみ)
- ソフトスタート/ストップを備えた柔軟な電源シーケンス内蔵
- 保護機能
- ハードおよびソフト短絡保護、UVLO、および過熱保護
MAX77511/MAX77711は、1s/2sリチウムイオンバッテリ入力用の4相、3A/相、設定可能1~4出力、ステップダウンバックレギュレータです。出力電圧はI2Cインタフェースを介して0.25V~5.2Vの範囲で設定可能です。このバックは、最大4つの安定化出力用に4つの組み合わせ可能な3Aスイッチング位相(Φ)を備えています。位相は4Φ、(3+1)Φ、(2+2)Φ、(2+1+1)Φ、または(1+1+1+1)Φのより高電流の多相出力に設定可能です。
6つのGPIOは、入出力拡張またはバックの状態および制御に利用することができます。疑似ランダムスペクトラム拡散変調はEMIを抑制します。ソフトスタート、ソフトストップ、およびDVSスルータイムはI2Cで設定可能です。MAX77711は300mAリニアレギュレータを提供します。
MAX77511/MAX77711は、64ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (3.54mm × 3.54mm)で提供されます。
アプリケーション
- DSLR、ミラーレス、HDビデオ、およびアクションカメラ
- 2セルLi+/リチウムイオン機器
- ノートブックコンピュータおよびロボット
- エンベデッドマイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77711AEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77711AEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77711BEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77711BEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77711CEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77711CEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77711DEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77711DEWB+T | WLCSP | ||
| MAX77711EEWB+ | WLCSP | ||
| MAX77711EEWB+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX77711BEWB+ | 製造中 | |
| MAX77711BEWB+T | 製造中 | |
| MAX77711DEWB+ | 製造中 | |
| MAX77711DEWB+T | 製造中 | |
| MAX77711EEWB+ | 製造中 | |
| MAX77711EEWB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める