MAX77387

製造中

デュアル位相適応型DC-DCステップアップコンバータ、2x 1000mAハイサイド電流レギュレータ内蔵

業界最小2Aフラッシュドライバソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電源:2.5V~5.5V (フル機能動作時)
  • デュアル位相インタリーブステップアップDC-DCコンバータ
    • True Shutdown出力
    • 保証出力電流:2A (VIN > 2.7VおよびVOUT ≤ 4.0Vの場合)
    • 適応型出力電圧安定化によって業界最高のシステム効率を実現
    • ピーク効率:90%以上
    • 最低デューティサイクル:3.125%
    • スキップモード機能
    • パワーMOSFETおよび同期整流器内蔵
    • PWMスイッチング周波数:最大4MHz (位相当り)
    • 小型0.47µHインダクタ(位相当り)
  • ハイサイドトーチ/フラッシュLED電流レギュレータ
    • I²C設定可能なフラッシュ出力電流:15.625mA~1000mA (15.625mAステップ)
    • I²C設定可能なトーチ出力電流:3.91mA~250mA (3.91mAステップ、非PWM調光の場合)、125mA~1000mA (125mAステップ、3.125%ステップで3.125%~25%の設定可能なデューティサイクルを備えたPWM調光の場合)
    • 低ドロップアウト電圧:80mV (typ、1000mA時)
  • I²C設定可能なフラッシュセーフティタイマー
  • I²C設定可能なトーチセーフティタイマーとオプションのディセーブルトーチタイマー
  • デュアルの個別TX_MASK入力によってTxイベント時のフラッシュ電流を制限
  • LEDオープン/ショート検出
  • NTC監視によるLED保護
  • 過電圧保護
  • MAXFLASH 2.0によってシステム低電圧ロックアップを防止
  • サーマルシャットダウン保護
  • シャットダウン電流:1µA以下
  • 20ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.1mm x 1.73mm、0.4mmピッチ)
MAX77387
デュアル位相適応型DC-DCステップアップコンバータ、2x 1000mAハイサイド電流レギュレータ内蔵
MAX77387:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77387EVSYS

Evaluation System for the MAX77387

機能と利点

  • 2.5V to 5.5V Input Supply with Full Functionality
  • Dual-Phase Interleave Step-Up DC-DC Converter
    • True Shutdown™ Output
    • 2A Guaranteed Output Current for VIN > 2.5V and VOUT ≤ 4.0V
    • Adaptive Output-Voltage Regulation Ensuring Highest System Efficiency
    • Over 90% Peak Efficiency
    • 3.125% Minimum Duty Cycle
    • On-Chip Power MOSFET and Synchronous Rectifier
    • Up to 4MHz PWM Switching Frequency per Phase
    • Small 0.47µH Inductor per Phase
  • High-Side Torch/Flash LED Current Regulator
    • I2C-Programmable Flash Output Current (15.625mA to 1000mA in 15.625mA Steps)
    • I2C-Programmable Torch Output Current (3.91mA to 250mA in 3.91mA Steps for Non-PWM Dimming) (125mA to 1000mA in 125mA Steps for PWM Dimming with Programmable Duty Cycle from 3.125% to 25% in 3.125% Steps)
    • Low-Dropout Voltage (80mV, typ) at 1000mA
  • I2C-Programmable Flash Safety Timer
  • I2C-Programmable Torch Safety Timer
  • Dual Independent TX_MASK Inputs for Limiting Flash Current During Tx Events
  • Open/Shorted LED Detection
  • NTC Monitoring for LED Protection
  • Overvoltage Protection
  • MAXFLASH 2.0 Preventing System Latchup
  • Thermal-Shutdown Protection
  • < 1µA Shutdown Current
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Tested and Assembled

製品詳細

The MAX77387 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the highly integrated MAX77387 dual-phase adaptive step-up converter with 2A flash driver. The device’s flash driver integrates an adaptive 2A dual-phase PWM step-up DC-DC converter and two 1000mA white LED camera flash/movie high-side current regulators.
The EV system includes the EV kit and a MINIQUSB command module that provides the I2C interface to control individual output on/off, the step-up output voltage, movie/ flash current, and flash/torch timer duration settings.

Applications

  • Cell Phones and Smartphones
  • Tablets

MAX77387EVSYS
Evaluation System for the MAX77387

最新のディスカッション

MAX77387に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品