MAX6970

製造中

8ポート、36V定電流LEDドライバ

業界標準動作、36V耐性出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 5Vで25Mbpsの業界標準4線式シリアルインタフェース
  • ロジック電源:3V~5.5V
  • 36V定格の8つの定電流LED出力
  • 最大連続電流:55mA (1出力当り)
  • 1個の抵抗器によって出力電流を設定
  • 出力間電流マッチング:3%
  • IC間電流マッチング:6%
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

シリアルインタフェースLEDドライバのMAX6970は、36V定格の8個のオープンドレイン、定電流シンクLEDドライバ出力を備えています。このデバイスは、3V~5.5Vの電源で動作します。MAX6970の電源およびLEDの電源は、任意の順序で電源投入することができます。各定電流出力は、単一の外付け抵抗を使って最大55mAまでまとめて設定することができます。MAX6970は、25Mbpsの業界標準、4線式シリアルインタフェースで動作します。

MAX6970は業界標準のシフトレジスタおよびラッチ方式シリアルインタフェースを使用しています。このドライバは、データ入力DINおよびクロック入力CLKによって8ビットシフトレジスタにシフトインされるデータを受け付けます。入力データは8クロックサイクル後に出力DOUTに出現し、複数のMAX6970をカスケード接続することができます。ラッチイネーブル入力LEによって、8ビットのシフトレジスタデータは8ビット出力ラッチにロードされ、オンとオフにするLEDが設定されます。出力イネーブル入力、アクティブローOEは8つの全出力のオンおよびオフをゲート制御し、十分に高速なため、LED輝度制御用のPWM入力として使用されます。

LED障害検出を必要とするアプリケーションの場合は、オープン回路LEDを自動検出するMAX6981のデータシートを参照してください。

ウォッチドッグタイマを必要とする安全関連のアプリケーションの場合は、シリアルインタフェースが1秒以上の間、非アクティブになると、表示をブランクにするフェイルセーフ機能を内蔵するMAX6980のフルデータシートを参照してください。

MAX6970は、10シフトレジスタおよびラッチ方式LEDドライバファミリ内の1製品です。このファミリは、LEDのオープン回路検出およびウォッチドッグ搭載または未搭載で、5.5Vまたは36V定格LED出力とともに、8ポートおよび16ポートタイプで構成されます。全バージョンは3V~5.5V電源で動作し、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 建築用照明
  • ゲーム用機能
  • マーキーディスプレイ
  • PoO (Point of Order)サイン
  • 交通標識
  • 可変メッセージ型誘導案内灯

MAX6970
8ポート、36V定電流LEDドライバ
MAX6970:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LED ドライバ IC 6
MAX6968 製造中 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver
MAX6977 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection
MAX6978 製造中 8-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
MAX6969 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver
MAX6979 製造中 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver with LED Fault Detection and Watchdog
MAX6971 製造中 16-Port, 36V Constant-Current LED Driver
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6970EVKIT

Evaluation Kit for the MAX6970

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32-Bit)-Compatible Software
  • USB-PC Connection (Cable Included)
  • USB Powered
  • Optional External LED Supply Voltage
  • Lead-Free and RoHS-Compliant
  • Serial-Interface Terminals
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX6970 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX6970 eight-port, 36V constant-current LED driver. The EV kit also includes Windows® 2000/XP/Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX6970.

The MAX6970 EV kit PCB comes with a MAX6970AUE+ installed.

Applications

  • Architectural Lighting
  • Gaming Features
  • Marquee Displays
  • Point-of-Order Signs
  • Traffic Signs
  • Variable Message Signs

MAX6970EVKIT
Evaluation Kit for the MAX6970

最新のディスカッション

MAX6970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品