MAX34409

製造中

SMBusデュアル/クワッド電流モニタ

車載過電流シャットダウン付き、4つの電源レール用、高精度電流測定

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デジタルシリアル読取りによって最大4レールの高精度消費電流測定を実現
    • 低フルスケール電流検出電圧:12.25mV
    • 自動ラウンドロビンシーケンスによって各電流検出入力をサンプリング
    • 選択可能な平均化による電流検出精度の向上
    • 遅延機能付きの設定可能なデジタル過電流スレッショルド
    • バスタイムアウトを備えたI2C/SMBusインタフェース
    • リアルタイム電流測定値に対するレジスタアクセス
  • 広い電圧レール範囲に対応
    • 広いコモンモード範囲:2.5V~13.2V
  • 過電流状態発生時に自動システムシャットダウン
    • シャットダウン出力を通じたハードウェアによる即時の過電流指示
MAX34409
SMBusデュアル/クワッド電流モニタ
MAX34408、MAX34409:標準アプリケーション回路およびブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX34409EVKIT

MAX34409の評価キット

機能と利点

  • MAX34409の評価が容易
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX34409の評価キット(EVキット)は、SMBusクワッド電流モニタのMAX34409の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX34409ETE+が実装され、PCとの通信のためのUSB I2Cドングルも含まれています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチおよびルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

MAX34409EVKIT
MAX34409の評価キット
MAX34409EVKIT: EV Kit Contents

最新のディスカッション

MAX34409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品