MAX32663A

製造中

超低電力ECG生体センサーハブ

低電力ECGセンサーハブファミリ、マキシムのECG AFEとシームレスに通信可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3種類のバージョン
    • バージョンFS (完全なHeartKey一式)
      • 心拍数、心拍変動、ストレスレベル指数、エネルギー消費量、およびユーザー識別
    • バージョンW (ヘルスおよびウェルネス)
      • 心拍数、心拍変動、ストレスレベル指数、およびエネルギー消費量
    • バージョンUI (ユーザー識別)
      • ユーザー識別
  • 生体センサーハブによって市場投入までの時間を短縮
  • ソフトウェアライセンス取得の負担を除去
  • 1つのスレーブI2C (ホストマイクロコントローラとの通信用)
  • 1つのマスターI2C (センサーとの通信用)
  • 超低電力ハードウェアを管理して効率を向上
  • FIFO (First-In First-Out)によって最小限のホスト介入を提供
  • マキシムの低電力ECG AFE (MAX30003など)との統合が容易
  • 小型形状によって実装面積に制約のある設計に対応
    • TQFNパッケージ(3mm × 3mm)
    • WLPパッケージ(1.6mm × 1.6mm)
MAX32663A
超低電力ECG生体センサーハブ
MAX32663A:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
センサー・アナログ・フロント・エンド 2
MAX30003 製造中 超低電力、シングルチャネル集積型生体電位(ECG、R-R検出) AFE
MAX30001 製造中 生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX30003WING2

MAX32663Aの評価キット

機能と利点

  • B-Secur社製ECGファームウェア内蔵
  • MAX32663AセンサーハブおよびMAX30003 ECG AFEを評価
  • 心拍数、心拍変動、およびストレスを測定
  • ECG分析を介したユーザー識別
  • PCB内蔵ECG電極
  • 外部ECG電極用コネクタ
  • Adafruit®フェザー対応ホストプロセッサソケット、MAX32620FTHRボード実装済み

製品詳細

Description

MAX30003WING2評価キットは、MAX32663A MCUのECGセンサーハブとしての使用を実証します。MAX32663AはB-Secur社によって提供される高度なECGアルゴリズムを実行してアナログフロントエンド(AFE)のMAX30003から収集された生のECGデータを簡素な、高レベル情報に変換し、さらにI2Cインタフェースを介してそれをMAX32620FTHRホストプロセッサに送信します。このEVキットにはPCソフトウェアが付属し、ECGアルゴリズムの容易な評価が可能です。

このキットには以下のアイテムが含まれています。

  • MAX30003WING2#回路基板
  • MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ
  • MAX32620FTHRフェザーボード
  • Micro USBケーブル
  • SWDケーブル

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX30003WING2
MAX32663Aの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品