MAX32620

新規設計には非推奨

超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵

DARWIN Generation U MCUは電力と性能に関心のあるエンジニアに最適です

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ウェアラブル機器用の高効率マイクロコントローラ
    • 内部発振器:最大96MHzまで動作
    • 低電力4MHzオプション:常時オン監視用
    • フラッシュメモリ:2MB/1MB
    • SRAM:256KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • コア電源電圧:1.2V
    • I/O電源電圧:1.8V~3.3V
    • USB電源電圧オプション:3.3V ±5%
    • 広い動作温度:-30℃~+85℃
  • 電源管理によってバッテリアプリケーションのアップタイムを最大化
    • アクティブ電力:122µW/MHz (キャッシュから実行時)
    • アクティブ電力:62µW/MHz (フラッシュから実行時)
    • 96MHzクロックまたは4MHzクロックへのウェイクアップ
    • 低電力モード(LP0):1.06µW (RTC)
    • 超低電力データ保持スリープモード(LP1):2.67µW (高速ウェイクアップ:96MHzで5µs (typ) )
    • 低電力モード(LP2)電流:28µW/MHz
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
    • 3つのSPIマスター、1つのSPIスレーブ
    • 4つのUART
    • 最大3つのI2Cマスター、1つのI2Cスレーブ
    • 1-Wire®マスター
    • 最大49の汎用I/O端子
    • 最小実装面積でメモリ拡張が可能なSPI XIP (eXecute in Place)エンジン
    • トランシーバ内蔵フルスピードUSB 2.0
    • 16のパルストレインエンジン
    • 6つの32ビットまたは12の16ビットタイマー
    • 3つのウォッチドッグタイマ(個別ソース)
    • 4入力10ビットデルタシグマADC (7.8kS/s動作、5.5Vおよび1.8V耐性入力)
    • AES-128/192/256ハードウェアエンジン
    • RTC較正出力
    • JTAG 1149.1対応(シリアルワイヤデバッグ)
  • 堅牢な内蔵ハードウェアセキュリティによって貴重なIPとデータのセキュリティを確保(MAX32621のみ)
    • 信頼保護ユニット(TPU)によってECDSAおよびモジュロ演算高速化サポートを提供
    • 真性乱数発生器(TRNG)
    • セキュアブートローダ
MAX32620
超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵
MAX32620、MAX32621:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX35103EVKIT2

MAX35103/MAX32620の評価キット

機能と利点

  • エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
  • Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
  • IAR Arm開発環境に対応
  • MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能

製品詳細

MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。

このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbed™サポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。

このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。

アプリケーション

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

eval board
MAX35103EVKIT2

MAX35103/MAX32620の評価キット

機能と利点

  • エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
  • Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
  • IAR Arm開発環境に対応
  • MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能

製品詳細

MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。

このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbed™サポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。

このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。

アプリケーション

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット

機能と利点

  • 便利な開発プラットフォーム
    • 0.9インチ x 2.0インチのDIP形状
      • ブレッドボード対応
      • Feather Wing対応
    • Pmod対応ソケット
      • SPI、UART、I2C、およびGPIO対応
      • ボードの両側からアクセス可能
    • バッテリマネージメント内蔵
      • 1セルリチウムイオンチャージャ
      • 残量ゲージ
    • ユーザーインタフェースペリフェラル
      • 2つのRGB LED
      • 2つのプッシュボタン
  • MAX32620マイクロコントローラの特長
    • FPUを備えたArm Cortex-M4マイクロコントローラ:96MHz
    • フラッシュ:2048KB
    • SRAM:256KB
    • フルスピードUSB
    • SPI、I2C、UART、および1-Wire
    • 4チャネル10ビットADC
    • 49のデュアル電圧GPIO
    • 81ピンWLP (3.9mm x 4.1mm)
  • MAX77650超低電力PMICの特長
    • Smart Power Selectorチャージャ
      • リチウムイオン/リチウムポリマーバッテリ対応
      • 充電電流:7.5mA~300mA
    • 単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
      • 1つのインダクタから3つの出力
    • 150mA LDOレギュレータ
    • I2Cで設定可能
    • 30ピンWLP (2.75mm x 2.15mm)
  • MAX17055残量ゲージの特長
    • ModelGauge m5 EZ
      • バッテリ特性評価が不要
      • クーロンカウンタのドリフトを除去
    • 動作電流:7µA
    • 9ピンWLP (1.4mm x 1.5mm)

製品詳細

MAX32620FTHRボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32620を使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最小限の基板スペースで効率的な電力変換とバッテリ管理を提供するために超低電力PMICのMAX77650および残量ゲージのMAX17055も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。2列ヘッダ以外に、より多くの拡張オプションのための2つの12ピンPmod™対応ソケットコネクタもあります。さらに、2つのRGBインジケータLEDと2つのプッシュボタンを含む、一般的なユーザーインタフェースペリフェラルを搭載しています。これらによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット

機能と利点

  • 便利な開発プラットフォーム
    • 0.9インチ x 2.0インチのDIP形状
      • ブレッドボード対応
      • Feather Wing対応
    • Pmod対応ソケット
      • SPI、UART、I2C、およびGPIO対応
      • ボードの両側からアクセス可能
    • バッテリマネージメント内蔵
      • 1セルリチウムイオンチャージャ
      • 残量ゲージ
    • ユーザーインタフェースペリフェラル
      • 2つのRGB LED
      • 2つのプッシュボタン
  • MAX32620マイクロコントローラの特長
    • FPUを備えたArm Cortex-M4マイクロコントローラ:96MHz
    • フラッシュ:2048KB
    • SRAM:256KB
    • フルスピードUSB
    • SPI、I2C、UART、および1-Wire
    • 4チャネル10ビットADC
    • 49のデュアル電圧GPIO
    • 81ピンWLP (3.9mm x 4.1mm)
  • MAX77650超低電力PMICの特長
    • Smart Power Selectorチャージャ
      • リチウムイオン/リチウムポリマーバッテリ対応
      • 充電電流:7.5mA~300mA
    • 単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
      • 1つのインダクタから3つの出力
    • 150mA LDOレギュレータ
    • I2Cで設定可能
    • 30ピンWLP (2.75mm x 2.15mm)
  • MAX17055残量ゲージの特長
    • ModelGauge m5 EZ
      • バッテリ特性評価が不要
      • クーロンカウンタのドリフトを除去
    • 動作電流:7µA
    • 9ピンWLP (1.4mm x 1.5mm)

製品詳細

MAX32620FTHRボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32620を使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最小限の基板スペースで効率的な電力変換とバッテリ管理を提供するために超低電力PMICのMAX77650および残量ゲージのMAX17055も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。2列ヘッダ以外に、より多くの拡張オプションのための2つの12ピンPmod™対応ソケットコネクタもあります。さらに、2つのRGBインジケータLEDと2つのプッシュボタンを含む、一般的なユーザーインタフェースペリフェラルを搭載しています。これらによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32621-EVKIT

MAX32620およびMAX32621の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • ICの端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
  • Micro-USB Type-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • Micro-USB Type-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵

製品詳細

MAX32620とMAX32621の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32620およびMAX32621マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32620のEVキットはMAX32620がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32621のEVキットはソケットに実装されたMAX32621を備えています。また、各EVキットはは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32620-EVKIT

MAX32620およびMAX32621の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • ICの端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
  • Micro-USB Type-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • Micro-USB Type-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵

製品詳細

MAX32620とMAX32621の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32620およびMAX32621マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32620のEVキットはMAX32620がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32621のEVキットはソケットに実装されたMAX32621を備えています。また、各EVキットはは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX35103EVKIT2
MAX35103/MAX32620の評価キット
MAX35103EVKIT2: Photo Board
MAX35103EVKIT2
MAX35103/MAX32620の評価キット
MAX35103EVKIT2: Photo Board
MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット
MAX32620FTHR: Board Photo
MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット
MAX32620FTHR: Board Photo
MAX32621-EVKIT
MAX32620およびMAX32621の評価キット
MAX32620-EVKIT
MAX32620およびMAX32621の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品