MAX31790
製造中6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラ
最大6つのファン閉ループ制御、または最大12のファン監視用に設定可能な多用途ファンRPMコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- ファン数の多いアプリケーション用の高精度ファン制御と監視を提供
- PWMドライブで最大6つの独立したファンを制御
- 最大12のタコメーター入力
- 制御されたデューティサイクル変化率による最良の音響特性
- システム信頼性の向上
- 汎用的な起動設定によってシステムµCの指示を待たずに電源投入時の信頼性の高いファン制御を提供
- タイムアウトとウォッチドッグを備えたI2Cバスインタフェース
MAX31790は、6つの個別のPWM出力を使用して、最大6つのファンの速度を制御します。目的のファン速度(またはPWMデューティサイクル)は、I²Cインタフェースを介して書き込まれます。出力は「4線式」ファンを直接駆動するか、または外付けパストランジスタを使用してファンの電源端子の変調に使用することができます。
タコメーター入力は、ファンのタコメーターロジック出力を監視して、ファンのRPMに対する高精度(±1%)の監視と制御を実現するとともに、ファンの障害を検出します。6つの端子は専用のタコメーター入力になっています。6つのPWM出力の任意のものをタコメーター入力として機能するように設定することも可能です。
PWM_START入力は起動時のPWM出力状態を選択し、電力が最初に印加されたときに適切なファン駆動を確保します。
ファン制御の音響的影響を低く抑えるために、すべてのPWMデューティサイクルの変更は、制御された、設定可能なレートで行われます。
MAX31790の3.0V~5.5Vの電源電圧とI²C対応インタフェースによって、広範な冷却アプリケーションにおけるファン制御に最適です。MAX31790は28ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ネットワーキング
- サーバ
- テレコム
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31790ATI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX31790ATI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?