MAX31341C

製造中

低電流、リアルタイムクロック、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメント内蔵

業界最小のRTC、超低タイムキーピング電流

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • バッテリ寿命を延長
    • タイムキーピング電流:180nA
    • CL = 6pFおよび最大100kΩのESRを備えた広範囲の外部水晶に対応し、消費電流を最小化
    • 外部スーパーキャパシタまたは充電式バッテリ用のトリクルチャージャ
  • 柔軟な設定自由度を提供
    • シュミットトリガ入力によって割込みをトリガ
    • 調整可能なスレッショルドを備えた1つのアナログ入力によって割込みをトリガ
    • クロック監視用の設定可能な方形波出力
  • 基板スペースを節約
    • 水晶発振器用の負荷コンデンサ内蔵
    • 12ピンWLP (2mm × 1.5mm、0.5mmピッチ)
    • 10ピンTDFN (3mm × 3mm)
  • 付加価値機能によって使用が容易
    • 動作電圧範囲:+1.6V~+3.6V
    • リピートおよびポーズ機能を備えたカウントダウンタイマ
    • ユーザーデータストレージ用の64バイトRAM
  • 保護内蔵
    • パワーオンリセットによるデフォルト設定
    • 電源障害時にバックアップバッテリまたはスーパーキャパシタへの自動切り替え
    • バスタイムアウトによってロックアップのない動作を実現

低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31341B/MAX31341Cは、nAレベルのタイムキーピング電流を提供し、バッテリ寿命を延長するタイムキーピングデバイスです。MAX31341B/MAX31341Cは6pFの高ESR水晶に対応するため、デバイスに使用可能な水晶の選択肢が広がります。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。このデバイスは、1つのデジタルシュミットトリガ入力および1つの設定可能なスレッショルドアナログ入力を備えています。このデバイスはデジタル入力(D1)の立下りまたは立上りエッジで、またはアナログ入力(AIN)電圧が設定されたスレッショルドをいずれかの方向に超えたときに割込み出力を生成します。内蔵のパワーオンリセット機能によって、起動時に必ずデフォルトのレジスタ状態になることが確保されます。

その他の機能として、2つの時刻アラーム、割込み出力、設定可能な方形波出力、シリアルバスタイムアウト機構、およびユーザーデータストレージ用の64バイト RAMがあります。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間モードで動作します。また、MAX31341B/MAX31341Cは同期用の入力も備えています。リファレンスクロック(たとえば、32kHz、50Hz/60Hz電力線、GPS 1PPSなど)がCLKIN端子に印加され、外部クロック入力イネーブルビット(ECLK)が1に設定されている場合、MAX31341B/MAX31341C RTCは外部クロックに周波数ロックされ、クロック精度は外部ソースによって決まります。

このデバイスは鉛(Pb)フリー/RoHS準拠、12ピンWLP (2mm × 1.5mm、0.5mmピッチ)および10ピンTDFN (3mm × 3mm)で提供されます。このデバイスは-40℃~+85℃の拡張温度範囲に対応します。

デザインソリューション:Give Your Wearable’s Micro Some Quality Sleep Time ›

携帯アプリ

アプリケーション

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

MAX31341C
低電流、リアルタイムクロック、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメント内蔵
MAX31341C10129.png
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX31341SHLD

MAX31341B/MAX31341Cの評価キット

機能と利点

  • MAX31341BおよびMAX31341Cの簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31341シールド評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを内蔵した低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31341BおよびMAX31341Cを評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、MAX32625PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してPCのUSBポートからアクセスします。

MAX31341シールドEVキットは、MAX31341BおよびMAX31341Cの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31341BおよびMAX31341Cが実装されています。このEVキットは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

eval board
MAX31341EVKIT

MAX31341B/MAX31341Cの評価キット

機能と利点

  • MAX31341BおよびMAX31341Cの簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31341シールド評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを内蔵した低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31341BおよびMAX31341Cを評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、MAX32625PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してPCのUSBポートからアクセスします。

MAX31341シールドEVキットは、MAX31341BおよびMAX31341Cの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31341BおよびMAX31341Cが実装されています。このEVキットは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

MAX31341SHLD
MAX31341B/MAX31341Cの評価キット
MAX31341EVKIT:ボード写真
MAX31341EVKIT
MAX31341B/MAX31341Cの評価キット
MAX31341EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品