MAX25606
新規設計に推奨車載照明用6スイッチ・マトリックス・マネージャ
柔軟かつ高速-最大750mAのマトリックス/ピクセル車載照明を実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.79
製品情報
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 柔軟な構成を可能にする6スイッチ・マトリックス・マネージャ
- シングル・ストリングとデュアル・ストリングの構成
- 最大6スイッチを直列にした1つのストリング
- 最大3スイッチを直列にしたデュアル・ストリング
- スイッチあたり最大3個のLED
- 堅牢なシリアル・インターフェース
- マルチドロップUART通信インターフェース
- 最大64のアドレス指定可能デバイス
- 最適なPWM調光の構成によって優れた調光性能を提供
- 設定可能な12ビットPWM調光
- PWM調光状態間のフェード遷移
- 内部クロック・ジェネレータまたは外部クロックによるPWM調光
- EMI低減
- 設定可能なスルー・レートによるEMI制御
- スペクトラム拡散周波数ディザリング内蔵
- 保護機能およびパッケージによって信頼性が向上
- オープンLED保護
- 設定可能なオープンおよび短絡LED閾値
- オープンおよび短絡LED障害報告
- オープン・トレース障害報告
- 熱強化型20ピン側面濡れ性TQFNおよびエクスポーズド・パッド付き20ピンTSSOP
車載照明アプリケーション用6スイッチ・マトリックス・マネージャICのMAX25606は、シングルまたはデュアル・ストリング・アプリケーションで個々のLEDをバイパスするための6つのスイッチ・アレイを内蔵しています。MAX25606は、個別に制御される6個のnチャンネルMOSFETスイッチを備え、各スイッチのオン抵抗は0.2Ωで、定格耐電圧は16Vです。1つの電流ソースを使用して、直列に接続されたすべてのLEDに給電することが可能です。各LEDは、各LEDのバイパス・スイッチのオン/オフによって調光できます。また、このデバイスはストリング当り3つのスイッチを直列にした2ストリング・アプリケーションとして構成することも可能です。各スイッチは、1つ、2つ、または3つの直列LEDに接続することができます。また、MAX25606は2つのスイッチを並列に接続して高電流LEDをバイパスすることも可能です。このICは、各スイッチのゲート駆動用の電源を供給するチャージ・ポンプも内蔵しています。
このICは、ユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ(UART)通信インターフェースを備えています。各スイッチは、オン、オフ、または12ビットのPWMデューティ・サイクル調整によるPWM変調が可能です。2つの異なるPWM設定間の遷移は、瞬時発生か、対数フェード遷移を適用することができます。対数フェード・アルゴリズムはデバイスに内蔵されており、必要なソフトウェア・コマンドは1つだけです。このICは、オープンLED保護だけでなく、シリアル・インターフェースを介したオープンおよび短絡LED障害報告を備えています。このデバイスは、20ピンの側面濡れ性TQFN(4 × 4mm)と、20ピンのエクスポーズド・パッドを備えた薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)で提供されます。このデバイスはAEC-Q100グレード1に適応しており、-40℃~+125℃の全温度範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション
- 車載マトリックスLEDシステムおよび適応型ドライブビームライト
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25606ATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25606ATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25606AUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX25606AUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
| MAX25606AUP/V+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25606に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める