MAX25501

新規設計に推奨

4 × 24車載LEDマトリクス・ドライバ、ASIL B機能対応

業界初のマトリクスLEDドライバ、車載アプリケーション用、ASIL B対応

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • CRCを備えたSPIインターフェースを使用する柔軟な構成
    • プログラム可能な多重化比:4:1~1:1
    • カラム・ドライバ内蔵
    • プログラム可能なディザによって分解能を強化
    • オプションの個別にプログラム可能な遅延
    • オプションの各出力の疑似ランダム微小遅延
  • 24のロー・ドライバ
    • ピーク出力電流:最大72mA
    • 各LEDゾーンに対する個別の電流制御
    • 非常に狭い最小電流パルスによって最大の調光比を実現
    • ゴースト除去機能
  • ASIL Bに対応する広範な診断機能
    • 短絡またはオープンLED
    • フラグを備えたプログラム可能なVLED低電圧/過電圧検出
    • 隣接するSNK_ / SNK_間の短絡検出
    • SNK_またはSRC_のGNDへの短絡
    • ISET範囲外
    • 内部クロック範囲外検出
    • バンドギャップ・リファレンス範囲外
    • SPIトランザクションのCRC
    • 内部メモリ内容のCRC
    • 全電源の低電圧/過電圧検出
    • 過熱警告/サーマル・シャットダウン
  • 外部DC/DCコンバータを制御するためのFB出力
  • 高速デイジーチェーン/スターSPIインターフェース
  • VSYNC同期入力(プログラム可能なアクティブ・ハイ/ロー)
  • 48ピンTQFNおよびTSSOPパッケージ
  • AEC-Q100グレード1認定
MAX25501
4 × 24車載LEDマトリクス・ドライバ、ASIL B機能対応
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX25500TEVKITC

Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

機能と利点

  • SPI Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

製品詳細

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500 and the MAX25501, 4x24-channel modular matrix backlight drivers with ASIL B features (MAX25501 only) for use with local-dimming automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 3V and 5V (VCC) while the on-board 4x48 LED matrix can be powered either from the on-board MAX20077 buck converter, the on-board MAX20048 buck-boost converter or from an external power supply connected to VLED. The EV kit can be configured to operate alone or with other MAX25500 EV kits in a daisy-chain or star connection.

The EV kit also demonstrates short-LED (this includes SNK_ to SNK_, SRC_ to VLED, SRC_ to GND shorts), open-LED, VLED Undervoltage and Overvoltage and overtemperature-fault protection.

The EV kit provides an SPI interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board or a thirdparty SPI master. The EV kit also includes Windows®- compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

Note: Eight different EV kit versions exist, each designed to accommodate one of the two available MAX25500/ MAX25501 IC packages (TQFN and TSSOP), featuring one of the two available SPI control interfaces (Daisychain and Star). The instructions given in the following paragraphs equally apply to all the EV kit versions. See the Ordering Information table at the end of this document for details on the different EV kits.

MAX25500QEVKITB

Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

機能と利点

  • SPI Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

製品詳細

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500 and the MAX25501, 4x24-channel modular matrix backlight drivers with ASIL B features (MAX25501 only) for use with local-dimming automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 3V and 5V (VCC) while the on-board 4x48 LED matrix can be powered either from the on-board MAX20077 buck converter, the on-board MAX20048 buck-boost converter or from an external power supply connected to VLED. The EV kit can be configured to operate alone or with other MAX25500 EV kits in a daisy-chain or star connection.

The EV kit also demonstrates short-LED (this includes SNK_ to SNK_, SRC_ to VLED, SRC_ to GND shorts), open-LED, VLED Undervoltage and Overvoltage and overtemperature-fault protection.

The EV kit provides an SPI interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board or a thirdparty SPI master. The EV kit also includes Windows®- compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

Note: Eight different EV kit versions exist, each designed to accommodate one of the two available MAX25500/ MAX25501 IC packages (TQFN and TSSOP), featuring one of the two available SPI control interfaces (Daisychain and Star). The instructions given in the following paragraphs equally apply to all the EV kit versions. See the Ordering Information table at the end of this document for details on the different EV kits.

MAX25500TEVKITA

Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

機能と利点

  • SPI Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

製品詳細

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500 and the MAX25501, 4x24-channel modular matrix backlight drivers with ASIL B features (MAX25501 only) for use with local-dimming automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 3V and 5V (VCC) while the on-board 4x48 LED matrix can be powered either from the on-board MAX20077 buck converter, the on-board MAX20048 buck-boost converter or from an external power supply connected to VLED. The EV kit can be configured to operate alone or with other MAX25500 EV kits in a daisy-chain or star connection.

The EV kit also demonstrates short-LED (this includes SNK_ to SNK_, SRC_ to VLED, SRC_ to GND shorts), open-LED, VLED Undervoltage and Overvoltage and overtemperature-fault protection.

The EV kit provides an SPI interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board or a thirdparty SPI master. The EV kit also includes Windows®- compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

Note: Eight different EV kit versions exist, each designed to accommodate one of the two available MAX25500/ MAX25501 IC packages (TQFN and TSSOP), featuring one of the two available SPI control interfaces (Daisychain and Star). The instructions given in the following paragraphs equally apply to all the EV kit versions. See the Ordering Information table at the end of this document for details on the different EV kits.

MAX25500QEVKITA

Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

機能と利点

  • SPI Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

製品詳細

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500 and the MAX25501, 4x24-channel modular matrix backlight drivers with ASIL B features (MAX25501 only) for use with local-dimming automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 3V and 5V (VCC) while the on-board 4x48 LED matrix can be powered either from the on-board MAX20077 buck converter, the on-board MAX20048 buck-boost converter or from an external power supply connected to VLED. The EV kit can be configured to operate alone or with other MAX25500 EV kits in a daisy-chain or star connection.

The EV kit also demonstrates short-LED (this includes SNK_ to SNK_, SRC_ to VLED, SRC_ to GND shorts), open-LED, VLED Undervoltage and Overvoltage and overtemperature-fault protection.

The EV kit provides an SPI interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board or a thirdparty SPI master. The EV kit also includes Windows®- compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

Note: Eight different EV kit versions exist, each designed to accommodate one of the two available MAX25500/ MAX25501 IC packages (TQFN and TSSOP), featuring one of the two available SPI control interfaces (Daisychain and Star). The instructions given in the following paragraphs equally apply to all the EV kit versions. See the Ordering Information table at the end of this document for details on the different EV kits.

MAX25500TEVKITB

Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

機能と利点

  • SPI Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

製品詳細

The MAX25500 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX25500 and the MAX25501, 4x24-channel modular matrix backlight drivers with ASIL B features (MAX25501 only) for use with local-dimming automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 3V and 5V (VCC) while the on-board 4x48 LED matrix can be powered either from the on-board MAX20077 buck converter, the on-board MAX20048 buck-boost converter or from an external power supply connected to VLED. The EV kit can be configured to operate alone or with other MAX25500 EV kits in a daisy-chain or star connection.

The EV kit also demonstrates short-LED (this includes SNK_ to SNK_, SRC_ to VLED, SRC_ to GND shorts), open-LED, VLED Undervoltage and Overvoltage and overtemperature-fault protection.

The EV kit provides an SPI interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board or a thirdparty SPI master. The EV kit also includes Windows®- compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

Note: Eight different EV kit versions exist, each designed to accommodate one of the two available MAX25500/ MAX25501 IC packages (TQFN and TSSOP), featuring one of the two available SPI control interfaces (Daisychain and Star). The instructions given in the following paragraphs equally apply to all the EV kit versions. See the Ordering Information table at the end of this document for details on the different EV kits.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.

MAX25500TEVKITC
Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501
MAX25500QEVKITB
Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501
MAX25500TEVKITA
Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501
MAX25500QEVKITA
Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501
MAX25500TEVKITB
Evaluation Kit for the MAX25500/MAX25501

最新のディスカッション

MAX25501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品