MAX25221
製造中車載4チャネルTFT LCD電源、VCOMバッファ内蔵
業界初の高集積車載4チャネルTFTバイアス、I2CおよびVCOM内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.62
製品情報
- 高集積
- AVDD (同期整流ブーストによって提供):4.2V~10.5V、最大200mA
- NAVDDインバータ出力:最大-200mA
- VGON出力(3x安定化チャージポンプから):7.6V~20.2V、15mA
- VGOFF (安定化チャージポンプから):-18.2V~-5.6V、最大-15mA (チャージポンプダブラー)
- 起動時およびパワーオフ時の全レールの制御されたシーケンス
- VCOM出力範囲:+1V~-2.49V、6.83mVステップ(MAX25221/B/C)
- 温度測定/補償用のNTC入力(MAX25221/B/C)
- 低EMI
- スペクトラム拡散を備えたスイッチング周波数:420kHz/2.1MHz
- FLTB (割込み)出力を備えたI2C制御/診断インタフェース
- 全出力のUV診断
- 汎用性
- 不揮発性のAVDD/NAVDD、VGON、VGOFF、VCOMの出力電圧設定, およびシーケンス制御
- スタンドアロン動作モードに対応(設定後)
- 小型TQFN32パッケージ(5mm × 5mm)
- AEC-Q100グレード1
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221Cは4チャネルTFT LCD電源ICで、対称な正のAVDDおよび負のNAVDD電源、ならびにVGONおよびVGOFFゲート電源を提供します。さらに、グランド以上および以下の出力電圧範囲を備えたVCOMバッファおよび温度測定ブロックを内蔵しています(MAX25221/B/C)。
これらのデバイスは不揮発性メモリを内蔵しているため、デバイスの寿命にわたって全出力の値を較正することができます(最大5回)。
設定は内蔵のI2Cインタフェースを使用して実行され、これを使用して診断情報の読み取りも行うことができます。スタンドアロンモードも利用可能です。
温度センサーインタフェースブロックは、オプションで温度を測定し、VCOM出力電圧を測定された温度に応じて調整することが可能です。
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221CはTQFNパッケージで提供され、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 5
ビデオ 2
ビデオ・シリーズ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25221ATJ/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX25221ATJ/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 7, 2021 - 2150 ASSEMBLY |
||
| MAX25221ATJ/V+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 2
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25221に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める