MAX25024

製造中

車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバ、ASIL B対応

4チャネル150mA I2C LEDドライバ、ASIL B対応

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い動作電圧範囲
    • 起動後は最小2.5Vの電源で動作
    • ロードダンプ耐性:最大40V
  • 高集積
    • ブーストコントローラ内蔵の完全な4チャネルソリューション
    • I2C制御によって部品数を最小化
  • 堅牢で低EMI
    • スペクトラム拡散発振器
    • 位相シフト
    • スイッチング周波数範囲:400kHz~2.2MHz
    • nMOS入力保護スイッチ
  • 複数の機能によってASIL Bシステムを実現
    • LED電流測定
    • ブースト入力電流測定
    • ブースト出力電圧測定
    • LEDオープン/短絡の検出と保護
    • ブースト出力低電圧および過電圧
  • 汎用的な調光方式によって、ハイブリッドまたはPWMのみの調光が可能(DIM入力またはI2Cを使用)
    • 調光比:10,000:1以上(ハイブリッド調光使用時)
    • 調光比:10,000:1 (200Hz、PWM調光使用時)
  • 小型24ピンTQFNおよびSWTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX25024
車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバ、ASIL B対応
MAX25024:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX25024EVKIT

MAX25024の評価キット

機能と利点

  • MAX25024の堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:2.5V~36V (最大40Vのロードダンプ)
  • 中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用HB LED (最大4ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光オプション
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • フェイルセーフ動作を実証
  • I2C設定可能
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25024の評価キット(EVキット)は、ASIL-B対応車載ディスプレイ用のブーストコントローラおよびI2Cインタフェース内蔵集積型、4チャネル、高輝度LEDドライバのMAX25024を実証します。

このEVキットは2.5V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットは、I2Cモードで動作するようにのみ設定可能です。スペクトラム拡散モード(SSM)はデフォルトでイネーブルされEMIを向上させますが、レジスタビットの操作によってディセーブルすることも可能です。このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを使用して所望の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部的に行うことができます。ハイブリッド調光機能も、レジスタビットを介してイネーブルしてEMIを低減することが可能です。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、ブースト出力低電圧/過電圧、および過熱に対するフォルト保護も実証します。LED電流測定、ブースト入力電流測定、およびブースト出力電圧測定などの追加のASIL-B機能も実証します。

2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX25024 ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティ製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX25024EVKIT
MAX25024の評価キット

最新のディスカッション

MAX25024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品