MAX22204
新規設計に推奨電流検出と128マイクロステップ・インデクサを内蔵した65V、3.8Aステッパ・モータ・ドライバ
業界最小の65Vステッパソリューション、マイクロステッピング内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.46
製品情報
- +65V電圧定格の2つのHブリッジ
- 総Rdson(ハイサイド + ローサイド):300mΩ(typ、TA = 25℃)
- Hブリッジ当りの電流定格(typ、TA = 25℃):
- IMAX = 3.8AMAX (容量性負荷駆動時のインパルス電流)
- IFS(MAX) = 2.8A(内部電流駆動安定化の最大フルスケール電流設定)
- IRMS = 2ARMS(相当り、TA = 25℃、VM = +24V)
- 電流制御内蔵
- 外付け抵抗で設定可能なフルスケールDAC電流
- 1つのロジック入力(TRQ)によってトルクを2つのレベル間で迅速に変更可能
- 内部電流検出(ICS)によって大型の外付け抵抗が不要、効率を向上
- 128マイクロステップ・インデクサによる制御を内蔵
- STEP/DIRインターフェース
- マイクロステッピング用のDACとシーケンサを内蔵
- 複数の減衰モード(低速、混合、適応型)
- 外付け抵抗で設定可能な固定オフ時間
- 電流検出出力(ISENA、ISENB)電流モニタ
- フォルト・インジケータ・ピン(FAULT)
- 保護機能
- 個々のチャンネルの過電流保護(OCP)
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- サーマル・シャットダウン(TSD):TJ = 155℃
- TQFN38パッケージ(5mm × 7mm)およびTSSOP38パッケージ(9.7mm × 4.4mm)で提供
MAX22204は2相ステッパ・モータ・ドライバです。このデバイスは2つの65V、3.8AMAX Hブリッジを内蔵しています。HブリッジFETは非常に低インピーダンスであるため、駆動効率が高く、発熱を最小限に抑えられます。総RON(ハイサイド + ローサイド)は0.3Ω(typ)です。MAX22204は、高精度の電流駆動安定化回路と、STEP/DIRインターフェースによって制御される128マイクロステップのインデクサを備えています。高いマイクロステップ分解能と高度な制御技術により、スムーズで静かな動作を確保します。
2つのローサイドFETに流れ込む電流は、電力を消費しない内蔵電流検出回路(ICS)によって検出され、所望のステップ閾値電流と比較されます。ブリッジ電流が閾値(ITRIP)を上回ると、デバイスは固定オフ時間(tOFF)にわたって強制的に減衰を行います。
無損失ICSでは、通常はこの機能用に必要となる大型の外付けパワー抵抗が不要で、外付け検出抵抗に基づく主流のアプリケーションと比較してスペースと電力の大幅な節約につながります。内部で検出されたブリッジ電流に比例する電流が、ISENAおよびISENBピンに出力されます。これらのピンに外付け抵抗を接続することによって、ブリッジ電流に比例する電圧が生成されます。これらは診断目的に使用できます。
Hブリッジ当りの最大出力電流はIMAX = 3.8AMAXで、過電流保護(OCP)によって制限されます。放熱を考慮した適切なPCBグランド・プレーンを使用した場合、このデバイスはVM = +24VおよびTA = 25℃で相当り最大2ARMSを供給します。電流能力は、PCBの熱特性(PCBグランド・プレーン、ヒートシンク、換気など)によって変化します。Hブリッジ当りの最大フルスケール電流はIFS = 2.8Aで、REFピンとGNDの間に接続する外付け抵抗によって設定できます。この電流は、内蔵の駆動安定化回路の最大電流設定として定義されます。
1つのロジック入力(TRQ)によって電流設定を2つの異なる値の間で迅速に変更することが可能で、高速トルク制御を実現できます。
MAX22204は、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、および低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。オープンドレインのFAULTピンは、障害状態が検出されるたびにアクティブ化されます。サーマル・シャットダウン時および低電圧ロックアウト時には、正常な動作状態が回復するまでドライバはディスエーブルされます。
MAX22204は小型TQFN38パッケージ(5mm × 7mm)およびTSSOP38パッケージ(9.7mm × 4.4mm)で提供されます。
アプリケーション
- ステッパモータードライバ
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX22204ATU+ | LFCSP | ||
| MAX22204ATU+T | LFCSP | ||
| MAX22204AUU+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX22204AUU+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX22204に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める