MAX20446C
製造中昇圧/SEPICコントローラ、ハイブリッド調光を備えた車載6チャンネル・バックライト・ドライバ
6チャネル130mA LEDドライバ、完全な診断機能およびハイブリッド調光を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
製品情報
- 広い動作電圧範囲
- 起動後は最小4.2Vの電源で動作
- ロード・ダンプ耐性:最大52V
- 高集積
- 昇圧コントローラを含んだ完全な6チャンネル・ソリューション
- すべての設定を外部部品で実行、マイコンによる介在は不要
- 堅牢で低EMI
- スペクトラム拡散発振器
- 位相シフト
- スイッチング周波数範囲:400kHz~2.2MHz
- 汎用的な調光方式によって、ハイブリッドまたはPWMのみの調光が可能
- 調光比:10000:1以上(ハイブリッド調光使用時)
- 200Hzでの調光比:10000:1(PWM調光使用時)
- 完全な故障保護
- LEDオープン/短絡の検出と保護
- 昇圧出力低電圧および過電圧
- サーマル・シャットダウン
- 小型24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX20446Cは、車載ディスプレイ用の昇圧コントローラ内蔵6チャンネル・バックライト・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大130mAのLED電流をシンク可能です。このデバイスは広い4.5V~36Vの入力電圧範囲に対応し、自動車のロード・ダンプ・イベントに耐えることができます。
内部の電流モード・スイッチングDC/DCコントローラは昇圧またはSEPICトポロジーに対応し、400kHz~2.2MHzの周波数範囲で動作します。内蔵のスペクトラム拡散はEMIの低減に寄与します。適応型の出力電圧制御方式は、LED電流シンク経路での消費電力を最小限に抑えます。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)調光およびハイブリッド調光を備えています。いずれの場合も、最小パルス幅は500nsです。EMI低減のために、オプションで各ストリングに位相シフト調光が組み込まれています。
MAX20446Cは、SETピンの抵抗1本で非常に簡単に構成できます。
このデバイスは24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- インフォテインメントディスプレイ
- 中央情報ディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20446CATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20446CATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 24, 2023 - 2354 WAFER FAB |
||
| MAX20446CATGA/V+ | 製造中 | |
| MAX20446CATGA/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20446Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める