MAX20446

製造中

Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface

6-Channel 120mA LED Driver Provides Full Diagnostics and Hybrid Dimming thru I2C

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Wide-Voltage-Range Operation
    • Operates Down to 4V Supply After Startup
    • Survives Load Dump Up to 52V
  • High Integration
    • Complete 6-Channel Solution Including Boost Controller
    • I2C Control for Minimum Parts Count
  • Robust and Low EMI
    • Spread-Spectrum Oscillator
    • Phase Shifting
    • 400kHz to 2.2MHz Switching-Frequency Range
    • Fail-Safe Operation Mode Using the FSEN Pin
  • Versatile Dimming Scheme Allows Hybrid or PWM-Only Dimming Using DIM Input or I2C
    • Dimming Ratio > 10000:1 Using Hybrid Dimming
    • 10000:1 Dimming Ratio at 200Hz using PWM Dimming
  • Complete Diagnostics
    • LED Open/Short Detection and Protection
    • Boost Output Undervoltage and Overvoltage
    • Boost Voltage
    • Individual String LED Current
    • Thermal Shutdown
  • Compact (4mm x 4mm) 24-Pin TQFN Package
MAX20446
Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface
MAX20446: Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX20446EVKIT

Evaluation Kit for the MAX20446

機能と利点

  • Demonstrates Robustness of the MAX20446
  • Wide 4.5V to 36V Input Operating Range (Up to 52V Load Dump)
  • Powers HB LEDs (Up to Six Strings) for Medium-to- Large-Sized LCD Displays in Automotive and Display Backlight Applications
  • 400kHz to 2.2MHz Resistor-Programmable Switching Frequency with Spread-Spectrum Option
  • Phase-Shift Dimming Option
  • Demonstrates Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal-Shutdown Features
  • Demonstrates Wide Dimming Ratio
  • Demonstrates Fail-Safe Operation
  • I2C Programmability
  • Dedicated GUI
  • Proven PCB Layout and Thermal Design
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX20446 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446 integrated 6-channel high-brightness (HB) LED backlight driver with boost/SEPIC controller and I2C interface for automotive displays.

The EV kit operates from a DC supply voltage between 4.5V and 36V and the switching frequency can be set either at 2.2MHz or at 400kHz. The EV kit operates in I2C mode only. Spread-spectrum mode (SSM) is enabled by default for EMI improvement, but can be disabled by acting on a register bit. The EV kit demonstrates phase-shifted pulse-width modulation (PWM) dimming. Dimming can be performed externally using a PWM signal applied to the DIM PCB pad, or internally by programming the desired dimming frequency and individual duty cycle through I2C. The hybrid dimming feature can be enabled through a register bit to reduce EMI. The EV kit also demonstrates short-LED, open-LED, boost output undervoltage, as well as overvoltage- and overtemperature-fault protection.

For operation at switching frequencies other than 2.2MHz or 400kHz, the external components should be chosen according to the calculations in the MAX20446 IC data sheet.

The EV kit provides an I2C interface that can operate in conjunction with the Maxim command module (MINIQUSB+*) or a third-party I2C master. The EV kit also includes, Windows®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC.

*Note: To be ordered separately.

Applications

  • Central Information Displays
  • Infotainment Displays
  • Instrument Clusters

MAX20446EVKIT
Evaluation Kit for the MAX20446

最新のディスカッション

最近表示した製品