MAX20428

新規設計に推奨

Eight-Output Mini PMIC for ADAS Applications

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Multiple Functions for Small Size
    • Synchronous 5V, 500mA Boost Converter
    • Dual 1A Synchronous Buck Converters
      • 0.8V to 3.9875V in 12.5mV Steps
      • 1.3A Peak Output Capability
    • Single 3A Synchronous Buck Converter
      • 0.8V to 3.9875V in 12.5mV Steps
      • 3.5A Peak Output Capability
    • Three 300mA Low-Dropout Linear Regulators
    • One 25mΩ Load Switch
    • Programmable Challenge/Response Watchdog
    • I2C Fast-mode Plus Compatible Interface with Packet-Error Checking (PEC) Option
    • 2.1MHz Internal Operation with Spread-Spectrum Option
  • High-Precision Performance
    • ±1.5% Output Voltage Accuracy
    • ±1% OV/UV Monitoring
    • Excellent Load-Transient Performance
  • Diagnostics and Redundant Circuits
    • ASIL C Compliant
    • Redundant Reference
    • Fail-Safe on Open Pins
    • Shorted Pin Detection on RESET
    • PV Supply OV/UV Monitor
  • Robust for the Automotive Environment
    • Current-Mode, Forced-PWM Operation
    • Overtemperature and Short-Circuit Protection
    • 5mm x 5mm, 28-Pin, Side-Wettable TQFN
    • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range

The MAX20428 is a high-efficiency, eight-output, low-voltage PMIC. OUT1 boosts the input supply to 5V at up to 500mA, while three synchronous step-down converters operate from an input voltage range of 3.0V to 4.2V and provide an output voltage range of 0.8V to 3.9875V at up to 1.3A peak, 1.3A peak, and 3.5A peak, respectively. Three 300mA pMOS LDOs operate from an input voltage range of 2.7V to 5.5V and provide an output voltage of 0.8V to 3.9875V. A 25mΩ load switch with soft-start is also included. All regulated outputs achieve ±1.5% DC accuracy over load, line, and temperature range.

The device features a 2.1MHz fixed-frequency PWM mode for better noise immunity and load-transient response. The 2.1MHz frequency operation allows for the use of all ceramic capacitors and minimizes external components. The programmable spread-spectrum frequency modulation minimizes radiated electromagnetic emissions. Integrated low RDS(ON) switches improve efficiency at heavy loads and simplify the layout with respect to discrete solutions.

The device is offered with factory-preset output voltages. See the Ordering Information table for options. Other features include soft-start, overcurrent, and overtemperature protections.

Applications

  • Advanced Driver-Assistance Systems

MAX20428
Eight-Output Mini PMIC for ADAS Applications
MAX20428 Simplified Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX20428EVKIT

Evaluation Kit for MAX20428

機能と利点

  • Integrated IC Minimizes Board Area and Layout
  • Input Voltage Range from 3.0V to 4.2V
  • User-Programmable Settings through I2C
  • Challenge/Response or Simple Windowed Watchdog
  • 2.1MHz Fixed-Frequency Switching
  • Error Monitoring through ERROR and RESET Pins
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout with Automotive-Grade Components

製品詳細

The MAX20428 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the MAX20428 high-efficiency eight-output low-voltage PMIC. The EV kit can test each of the outputs to full load within the normal operation input range of +3V to +4.2V. The IC features two modes of watchdog operation: challenge/response and simple windowed mode. These can also be disabled for simplified evaluation. I2C communication must be used to configure the MAX20428 and monitor errors. A PC-to-I2C interface (such as the MINIQUSB or MAX32625PICO) and software for reading and writing to I2C registers (such as SimpleI2C) will simplify testing.

MAX20428EVKIT
Evaluation Kit for MAX20428
MAX20428 EVKIT Board Photo Angle MAX20428 EVKIT Board Photo Top MAX20428 EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

最近表示した製品