MAX20069
製造中車載I2C制御4チャネル150mAバックライトドライバおよび4出力TFT LCDバイアス
業界初の車載TFTバイアス、4チャネルLEDドライバ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.27
製品情報
- 4出力TFT LCDバイアス電力
- TFT LCDセクションの入力:2.8V~5.5V
- 440kHzまたは2.2MHzのブーストおよびバックブーストコンバータ内蔵
- 調整可能な出力電圧を備えた正および負の3mAゲート電圧レギュレータ
- SEQ端子を介して抵抗で設定可能な柔軟なシーケンス
- 全出力の低電圧検出
- 低自己消費電流スタンバイモード
- 4チャネルLEDバックライトドライバ
- チャネル当り電流:最大150mA
- 入力電圧範囲:4.5V~42V
- ブースト/SEPICコントローラ内蔵(440kHzまたは2.2MHz)
- 調光比:10,000:1 (200Hz時)
- 適応型電圧最適化によってLED電流シンクでの消費電力を低減
- オープンストリング、短絡LED、およびGNDへの短絡の診断
- 低EMI
- LEDストリングの位相シフト調光
- LEDドライバおよびTFTのスペクトラム拡散
- 選択可能なスイッチング周波数
- 制御および診断用のI2Cインタフェース
- FLTB端子およびI2Cを介したフォルト表示
- 過負荷およびサーマル保護
- 動作周囲温度:-40℃~+105℃
- エクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)
MAX20069は、車載TFT LCDアプリケーション用の高集積TFT電源およびLEDバックライトドライバICです。このICは、1つのバックブーストコンバータ、1つのブーストコンバータ、2つのゲートドライバ電源、およびディスプレイバックライトの1つから4つまでのLEDストリングに給電可能なブースト/SEPICコンバータを内蔵しています。
ソースドライバ電源は、最大+18V、最小-7Vの電圧を生成可能な同期整流ブーストコンバータと反転バックブーストコンバータで構成されます。正のソースドライバは最大120mAを供給可能で、負のソースドライバは100mAが可能です。正のソースドライバ電源安定化電圧(VPOS)は、FBPに外付けの抵抗分圧器を接続するか、またはI2Cを介して設定します。負のソースドライバ電源電圧(VNEG) は、常に-VPOS (最小-7V)に厳密に安定化されます。ソースドライバ電源は2.8V~5.5Vの入力電圧で動作します。
ゲートドライバ電源は、最大+28Vおよび-21.5Vを生成する安定化チャージポンプで構成され、それぞれ最大3mAを供給可能です。
このICは、クワッドストリングLEDドライバを備えています。このドライバは個別の入力電圧(VBATT)で動作し、最大4つの LEDストリングに対してストリング当り150mA (max)の電流を給電することができます。このICはロジック制御のパルス幅変調(PWM)調光を備え、最小パルス幅はわずか500nsで、LEDストリングを相互に位相シフトするオプションを提供します。位相シフトがイネーブル時、各ストリングは異なるタイミングでオンになり、入出力リップルおよび可聴ノイズを低減します。位相シフトをディセーブルすると、電流シンクは同時にオンになり、電流シンクの並列接続が可能です。
全パワードメインの起動およびシャットダウンシーケンスは7つのプリセットモードの1つを使用して制御され、モードはSEQ端子の抵抗またはI2Cインタフェースを介して選択可能です。MAX20069はエクスポーズドパッドを備えた40ピンTQFN パッケージ(6mm × 6mm)で提供され、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作します。
デザインソリューション:PMIC Streamlines Automotive TFT-LCD Display Design ›
デザインソリューション:How to Power the Automotive TFT-LCD Displays of the (Not so Distant) Future ›
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ダッシュボード
- 車載ヘッドアップディスプレイ
- 車載ナビゲーションシステム
ドキュメント
技術記事 3
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20069GTL/V+ | LFCSP | ||
| MAX20069GTL/V+T | LFCSP | ||
| MAX20069GTLA/V+ | LFCSP | ||
| MAX20069GTLA/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 16, 2019 - 2001 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX20069GTL/V+ | 製造中 | |
| MAX20069GTL/V+T | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める