MAX1968
製造中ペルチェTECモジュール用パワードライバ
超小型EMI最適化TECコントローラ、FET内蔵、0.01℃温度制御
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.00
製品情報
- 高精度かつ調整可能なためTEC動作を最適化してシステムの性能向上を実現
- 直流電流制御によってTEC電流サージを抑制
- リップル相殺機能によって低ノイズを実現
- 低出力電流でもデッドゾーンやハンチングなし
- 電圧リファレンス精度:1%
- 調整可能なTEC電圧制限
- 個別に調整可能な加熱/冷却電流制限
- ITEC出力によってTEC電流に比例した電圧を監視用に提供
- 高効率スイッチモード設計
- 内蔵パワーMOSFETによって外付け部品を削減し効率も向上
- スイッチング周波数:500kHz/1MHz
- 出力電流を選択:±3A (MAX1968)または6A (MAX1969)
- 放熱特性を高めたTSSOP-EPパッケージによって動作ジャンクション温度を最小限に抑制
MAX1968/MAX1969は、ペルチェ熱電クーラ(TEC)モジュール用の、高集積、高コスト効率、高効率のスイッチモードドライバです。両デバイスは直流制御によりTECの電流サージを排除します。また、FETを内蔵しているので外付け部品を最低限に抑え、高効率を実現します。さらに、500kHz/1MHzのスイッチング周波数と独自のリップル除去方式によって、部品のサイズとノイズを低減します。
MAX1968は単一電源で動作し、2個の同期バックレギュレータの出力間でTECにバイアスをかけて、バイポーラ±3A出力を供給します。バイポーラ動作により、低負荷電流で「デッドゾーン」などの非直線性なしに温度を制御することができます。この構成により、少量の加熱や冷却が必要な自然動作ポイントに設定ポイントが近接しても、制御システムはハンチングを起こしません。アナログ制御信号は、TEC電流を高精度で設定します。MAX1969は、最大6Aのユニポーラ出力を供給します。また、個別に設定された加熱/冷却電流用の制限値で、TEC電圧/電流用の制限値を設定して、信頼性が最適化されます。アナログ出力は、TEC電流も監視します。
MAX1968/MAX1969は28ピン薄型TSSOP-EPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。放熱メタルパッド付熱強化TSSOP-EPパッケージのため、動作ジャンクション温度が非常に低く抑えられます。設計時間短縮のために、評価キットも提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バイオ技術研究設備
- EDFA光アンプ
- 光ファイバネットワーク機器
- 光ファイバレーザモジュール
- テレコムファイバインタフェース
- WDM、DWDMレーザダイオード温度制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1968EUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX1968EUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1968に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める