MAX1272
製造中フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能な入力範囲
フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能入力範囲
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.26
製品情報
- ソフトウェアで選択可能な4種類の入力範囲
- MAX1272:0~10V、0~5V、±10V、±5V
- MAX1273:0~VREF、0~VREF / 2、±VREF、±VREF / 2
- 12ビット分解能、ミッシングコードなし
- 単一電源動作:5V
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応3線式インタフェース
- サンプリングレート:87ksps
- ±12V障害保護アナログ入力(MAX1272)
- 内蔵(4.096V)と外付け(2.4V~4.18V)リファレンス
- 低電力
- 1.5mA (87ksps時)
- 0.4mA (10ksps時)
- 0.2mA (1ksps時)
- 4種類のパワーダウンモード
- 8ピンPDIPパッケージ
MAX1272/MAX1273はマルチレンジ12ビットデータ収集システム(DAS)で、5Vの単一電源で動作します。ソフトウェアプログラマブルのアナログ入力は、以下の幅広い電圧範囲を受け入れます。MAX1272の場合は、±10V、±5V、0~10V、0~5V。MAX1273の場合は、±VREF、±VREF / 2、0~VREF、0~VREF / 2です。ソフトウェアで選択可能な拡張アナログ入力範囲によって、実効ダイナミックレンジは14ビットまで拡大可能で、フレキシブルに4~20mA駆動のセンサーを5Vの単一電源システムに直接インタフェースすることができます。また、MAX1272は、±12Vまでの障害保護を備えています。その他の機能として、5MHzのトラック/ホールド(T/H)帯域幅、87kspsのスループットレート、内蔵(4.096V)または外付け(2.40V~4.18V)リファレンスなどがあります。
MAX1272/MAX1273のシリアルインタフェースは、外部ロジックを用いずにSPI/QSPI™/MICROWIRE®対応デバイスと直接接続します。
4種類のソフトウェアプログラマブルパワーダウンモード(遅延スタンバイ、即時スタンバイ、遅延フルパワーダウン、および即時フルパワーダウン)によって、変換間に低電流シャットダウンが実行されます。スタンバイモードでは、内蔵リファレンスバッファはアクティブのままのため、起動遅延がなくなります。
MAX1272/MAX1273は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。両デバイスとも、-40℃~+ 85℃の拡張温度範囲で提供されます。
アプリケーション
- 自動試験
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1272CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1272CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1272EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1272CUA+ | 製造中 | |
| MAX1272EUA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1272に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める