MAX126

製造中

2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS

産業アプリケーション用、初の14ビット、8チャネル、同時サンプリングADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2つのマルチプレックス入力を備えた4つの同時サンプリングT/Hアンプ(合計8つのシングルエンド入力)
  • 1チャネル当たりの変換時間:3µs
  • スループット:
    • 250ksps (1チャネル)
    • 142ksps (2チャネル)
    • 100ksps (3チャネル)
    • 76ksps (4チャネル)
  • 入力範囲:
    ±5V (MAX125)
    ±2.5V (MAX126)
  • 耐障害入力マルチプレクサ(±17V)
  • 電源:±5V
  • 内部+2.5Vまたは外部リファレンス動作
  • プログラマブル内蔵シーケンサ
  • 高速パラレルDSPインタフェース

MAX125/MAX126は、同時トラック/ホールド(T/H)を備えた、高速、マルチチャネル、14ビットのデータ収集システム(DAS)です。これらのデバイスには、14ビット、3µs、逐次比較ADコンバータ(ADC)、+2.5Vリファレンス、バッファ付リファレンス入力に加え、サンプリングした入力の相対位相情報を保持する4つの同時サンプリングT/Hアンプのバンクが内蔵されています。MAX125/MAX126の各T/Hには2つのマルチプレクス入力があり、合計8つの入力に対応できます。さらに、コンバータは±17Vの過電圧まで許容できるため、各チャネルに異常があってもICが損傷することがありません。有効入力範囲は、±5V (MAX125)および±2.5V (MAX126)です。

内蔵シーケンサは、1つのアクティブローCONVSTパルス当たり1~4個のチャネルを変換します。デフォルトモードでは、1つのT/H出力(CH1A)を変換するようになっています。割込み信号(アクティブローINT)は、最後の変換が完了した後で発生します。2つ、3つまたは4つのチャネルを変換するには、双方向パラレルインタフェースを通してMAX125/MAX126を再プログラムします。一旦プログラムすると、MAX125/MAX126は再度プログラムされるまで、アクティブローCONVSTパルス毎に指定したチャネル数の変換を続けます。チャネルは、CH1から順に変換されます。変換シーケンスでは、最後の変換が終わった時にアクティブローINT信号が発生します。ADCは、指定した各チャネルを3µs以内で変換し、結果を内部14x4 RAMに保存します。変換が完了すると同時に、アクティブローRDピンに連続パルスを送ることによってデータをアクセスできます。連続4回の読取りを行うと、4つのデータワードが順にアクセスされます。

パラレルインタフェースのデータアクセスおよびバス解放タイミング仕様は、殆どのディジタル信号プロセッサや16ビット/32ビットマイクロプロセッサとコンパチブルなため、MAX125/MAX126の変換結果は、ウェイト状態にしなくてもアクセスできます。

アプリケーション

  • デジタル信号処理(DSP)
  • マルチフェーズモータ制御
  • 力率監視
  • パワーグリッド同期
  • 振動および波形分析

MAX126
2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS
MAX125、MAX126:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 2
MAX11056 製造中 4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC
MAX11058 発売前 4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX125EVKIT

MAX125およびMAX126の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システムで40kspsまでのサンプリング
  • ボード上の便利なテストポイント
  • FFT機能を備えたデータロギングソフトウェア
  • 完全実装、試験済み

製品詳細

MAX125/MAX126評価システム(EVシステム)は、MAX125/MAX126評価キット(EVキット)およびMaxim 68HC16MOD-16WIDEマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX125/MAX126は、4つの同時トラック/ホールドを備えた高速、8チャネル、14ビットデータ収集システムです。Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアにより、MAX125/MAX126の機能を動作させるためのユーザインタフェースを提供します。

パーソナルコンピュータでMAX125/MAX126の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをお求めください。他のマキシムのEVシステムでµCモジュール(68HC16MOD-16WIDE)を既にご購入の方、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の方は、EVキットをお求めください。

アプリケーション

  • デジタル信号処理(DSP)
  • マルチフェーズモータ制御
  • 力率監視
  • パワーグリッド同期

MAX126EVKIT

MAX125およびMAX126の評価システム/評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システムで40kspsまでのサンプリング
  • ボード上の便利なテストポイント
  • FFT機能を備えたデータロギングソフトウェア
  • 完全実装、試験済み

製品詳細

MAX125/MAX126評価システム(EVシステム)は、MAX125/MAX126評価キット(EVキット)およびMaxim 68HC16MOD-16WIDEマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX125/MAX126は、4つの同時トラック/ホールドを備えた高速、8チャネル、14ビットデータ収集システムです。Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアにより、MAX125/MAX126の機能を動作させるためのユーザインタフェースを提供します。

パーソナルコンピュータでMAX125/MAX126の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをお求めください。他のマキシムのEVシステムでµCモジュール(68HC16MOD-16WIDE)を既にご購入の方、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の方は、EVキットをお求めください。

アプリケーション

  • デジタル信号処理(DSP)
  • マルチフェーズモータ制御
  • 力率監視
  • パワーグリッド同期

MAX125EVKIT
MAX125およびMAX126の評価システム/評価キット
MAX126EVKIT
MAX125およびMAX126の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

MAX126に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品