MAX11609
製造中2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル10ビットADC
リファレンス内蔵、超低電力、超小型面積、I2C、4/8/12チャネルADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高集積ADCによってコストを削減
- 内部リファレンス
- 2.048V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)
- 4.096V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)
- 外部リファレンスオプション:1V~VDD
- 内部クロック
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動(MAX11606/MAX11607)
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル完全差動(MAX11608/MAX11609)
- 12チャネルシングルエンドまたは6チャネル完全差動(MAX11610/MAX11611)
- チャネルスキャンモードを備えた内部FIFO
- ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ
- 高速I2C対応シリアルインタフェース
- ファーストモード:400kHz
- ハイスピードモード:1.7MHz
- 内部リファレンス
- 単一電源動作によって電源設計を簡素化
- 2.7V~3.6V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)
- 5V~5.5V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)
- 低電力
- 670µA (94.4ksps時)
- 230µA (40ksps時)
- 60µA (10ksps時)
- 6µA (1ksps時)
- 0.5µA (パワーダウンモード時)
- 超小型パッケージによってサイズを削減
- 8ピンµMAX (MAX11606/MAX11607)
- 12ピンウェハレベルパッケージ(1.9mm × 2.2mm) (MAX11607)
- 16ピンQSOP (MAX11608~MAX11611)
低電力、10ビット、マルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11606~MAX11611は、トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロック、およびI2C対応の2線式シリアルインタフェースを内蔵しています。これらのデバイスは、2.7V~3.6V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)または4.5V~5.5V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)の単一電源で動作し、94.4kspsの最大サンプリングレートで必要な消費電流はわずか670µAです。消費電流は、46kspsでのサンプリングレートの場合、230µA以下に下がります。AutoShutdown™は、コンバージョン間のデバイスをパワーダウンし、低スループットレートでの消費電流を1µA以下に低減します。MAX11606/MAX11607は各4つのアナログ入力チャネルを備え、MAX11608/MAX11609は各8つのアナログ入力チャネルを備え、MAX11610/MAX11611は各12のアナログ入力チャネルを備えています。これらの完全差動アナログ入力は、ユニポーラ/バイポーラ、およびシングルエンド/差動動作用にソフトウェアで設定可能です。
フルスケールアナログ入力範囲は、内部リファレンスによって、または1V~VDDの外部的に印可されたリファレンス電圧によって決定されます。MAX11607/MAX11609/MAX11611は2.048Vのリファレンスを内蔵し、MAX11606/MAX11608/MAX11610は4.096Vのリファレンスを内蔵しています。
MAX11606/MAX11607は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX11607は、1.9mm x 2.2mmの超小型WLPパッケージでも提供されます。MAX11608~MAX11611は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX11606~MAX11611は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。ピンコンパチブルの12ビット品については、MAX11612~MAX11617のデータシートを参照してください。ピンコンパチブルの8ビット品については、MAX11600~MAX11605のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11609EEE+ | QSOP | ||
| MAX11609EEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11609に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める