MAX11161
製造中16ビット、250ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ
リファレンス内蔵ADC、業界標準10ピンパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.39
製品情報
- 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:250ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:92.2dB、THD:-106.5dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:0.5 LSBRMS
- INL:±0.8 LSB (typ)、DNL:±0.3 LSB (typ)
- 高集積ADCによってコストとスペースを削減
- 内部リファレンス:±7ppm/℃
- リファレンスバッファ内蔵
- 柔軟な低電源によってスペースとコストを削減
- アナログ電源:+5V、デジタル電源:+2.3V~+5V
- 消費電力:31mW (250ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応
- 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
16ビット250ksps、SAR ADC のMAX11161は、優れたACおよびDC性能を提供し、真のユニポーラ入力範囲、内部リファレンス、および小型サイズを備えています。MAX11161は単一の5V電源で動作し、+5V (0~5V)の入力範囲を測定します。MAX11161は、内部バッファを備えた低ドリフトのリファレンスを内蔵しているため、外部リファレンスのコストとスペースを節約することができます。
このADCは、10kHzで92.2dBのSN比と-106.5dBのTHDを実現します。MAX11161は、16ビット、ミッシングコードなし、および±0.8 LSB (typ)のINLを保証します。
MAX11161は、2.3V、3V、3.3V、または5Vロジックで、SPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11161は、10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用プロセス制御
- 医療用計測
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11161EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11161EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11161に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める