MAX11131

製造中

3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC

ピンおよびソフトウェアコンパチブル、3Msps、マルチチャネルADCの最もフレキシブルなファミリ、外付けリファレンス

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
  • 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
  • SampleSet:最大長256のユーザー定義のチャネルシーケンス
  • 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
    • 16/8チャネルのシングルエンド
    • 8/4チャネルの完全差動ペア
    • 1つの共通入力に対して15/8チャネルの擬似差動
  • 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲:±VREF/2、±VREF
  • 全チャネルでフレキシブルな入力設定
  • 高精度
    • ±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
  • 70dB SINAD保証(500kHz入力周波数の場合)
  • 広いI/O電源範囲:1.5V~3.6V
    • シリアルインタフェースを1.8V、2.5V、または3.3Vデジタルシステムに直接接続することが可能
  • 電源電圧:2.35V~3.6V
  • ポータブルアプリケーション用にバッテリ寿命を延長
    • 低電力
    • 15.2mW (3V電源で3Mspsの場合)
    • 完全シャットダウン電流:2µA
  • 外部差動リファレンス:1V~VDD
  • 48MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • 広い動作温度:-40℃~+125℃
  • 省スペース28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • 3Msps変換レート、パイプライン遅延なし
  • 12/10ビット分解能
MAX11131
3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX11129、MAX11130、MAX11131、MAX11132:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 11
MAX11120 製造中止 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11121 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11122 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11123 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11124 製造中止 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11125 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11126 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11127 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11128 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11332 最終販売 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11325 製造中 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX11131BOB

MAX11131ブレークアウトボード

製品詳細

アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、およびセンサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11131は、高速、16チャネル、12ビットADCで、独自機能のSampleSetを備えています。SampleSetによって、ユーザーは個別のサンプルレートで各入力チャネルを調整することができます。ADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11131BOBによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX11131BOBブレークアウトボードは、MAX11131 (SampleSet内蔵12ビット、3Msps、16チャネルADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。MAX11131BOBは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino™対応またはmbed.org™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11131BOBは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmod™インタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11131には回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

このボードは、3.0V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。

このボードにはMAX11131ATI+が実装されています。Arduinoおよびmbed.orgシステムボード用のファームウェア例が提供されます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高速閉ループシステム
  • 高速データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • 医療用計測
  • ポータブルシステム

MAX11131EVKIT

MAX11131の評価キット

機能と利点

  • リファレンス電圧(REF+)実装:2.048Vおよび2.5V
  • 4つのチャネル用の入力バッファ実装
  • クイック評価のための抵抗ラダー
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11131の評価キット(EVキット)は、16チャネル、12ビット、SPI、3Msps ADCのMAX11131を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージのMAX11131ATI+が実装されています。

MAX11131BOB
MAX11131ブレークアウトボード
MAX11131BOB: Breakout Board
MAX11131EVKIT
MAX11131の評価キット

最新のディスカッション

MAX11131に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品