DS2704

製造中

SHA-1認証付き1280ビットEEPROM

1280ビットのEEPROMでSHA-1認証およびDS2502のバックワードコンパチブル品

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SHA-1アルゴリズムによるセキュアなチャレンジ&レスポンス認証
  • 5ページのロック可能な32バイトページのEEPROM
  • 標準およびオーバドライブ通信速度を備えるダラス1-Wireインタフェース
  • 固有の64ビットシリアル番号
  • DS2502のメモリマップおよび読取り機能コマンドに対応
  • 最低2.5VのVDDで動作
  • 小型チップスケールUCSPおよび3mm x 3mmのTDFNパッケージ(鉛フリー)

DS2704は1280ビットのEEPROMデータストレージとセキュアハッシュアルゴリズム(SHA)エンジンを備えています。ダラスの1-Wire®インタフェースを通じて単一バッテリコンタクトでシリアル通信が可能であり、64ビットの固有のシリアル番号によってマルチドロップネットワーキングと各デバイスの識別を実現します。

1280ビットのメモリは各32バイトの5ページで構成され、バッテリパック製造データのほかにバッテリセル特性、充電電圧、電流、および温度パラメータの保存もサポートしています。各EEPROMページは回路内で再書込み可能で、書込み保護データに個別にロックすることができます。

DS2704は、米国連邦情報処理規格(Federal Information publication) 180-1および180-2とISO/IEC 10118-3に規定されたセキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)を採用しています。SHA-1は信頼性の高い暗号ソリューションを提供し、バッテリパックやその他の周辺機器が認証された製造元で製造されていることを保証します。DS2704はホストから伝送されたチャレンジと、チップに保存された64ビットの秘密鍵を処理し、160ビットのレスポンスを作成して、これをホストに返送します。秘密鍵は、バッテリとホスト間で伝送されません。

アプリケーション

  • 2.5G/3G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
  • PDA

DS2704
SHA-1認証付き1280ビットEEPROM
DS2704:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS2704EVKIT

DS2704の評価キット

機能と利点

  • SHA-1認証による1280ビットEEPROMデバイスのDS2704の性能を検証
    • SHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証
    • 5つのロック可能な32バイトページのEEPROMはDS2502と互換
    • 識別
  • USB動作対応のWindows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートへのインタフェース

製品詳細

DS2704の評価キット(EVキット)は、SHA-1認証付き1280ビットEEPROMのDS2704の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートがマキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comでご覧いただけます。

DS2704のEVキット評価ソフトウェアによって、ユーザはDS2704のすべてのSHA-1およびメモリ機能、およびその他のさまざまなコマンドを完全に制御することができます。

この評価ボード回路は、SHA-1計算の実行、およびDS2704のプログラムと読取りのための安定した環境をDS2704が備えることができるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご覧ください。

アプリケーション

  • 2.5G/3G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
  • PDA

DS2704EVKIT
DS2704の評価キット

最新のディスカッション

DS2704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品