製品概要
機能と利点
- SHA-1認証による1280ビットEEPROMデバイスのDS2704の性能を検証
- SHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証
- 5つのロック可能な32バイトページのEEPROMはDS2502と互換
- 識別
- USB動作対応のWindows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートへのインタフェース
製品概要
DS2704の評価キット(EVキット)は、SHA-1認証付き1280ビットEEPROMのDS2704の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートがマキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comでご覧いただけます。
DS2704のEVキット評価ソフトウェアによって、ユーザはDS2704のすべてのSHA-1およびメモリ機能、およびその他のさまざまなコマンドを完全に制御することができます。
この評価ボード回路は、SHA-1計算の実行、およびDS2704のプログラムと読取りのための安定した環境をDS2704が備えることができるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご覧ください。
アプリケーション
- 2.5G/3G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
- PDA
対象となる製品
関連資料
-
DS2704EVKIT: Evaluation Kit for the DS2704 Data Sheet (Rev. 1)2009/10/13PDF113K